StarTech.com

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos SATA Internos - SATA III

Incorpore dos puertos SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento interno de gran capacidad

ID del Producto: PEXSAT32

  • Admite velocidades de transferencia SATA Rev. 3.0 de hasta 6.0Gbps y es retrocompatible con SATA I/II a 1,5/3,0Gbps
  • Soporta Multiplicador de Puertos con conmutación basada en Fis o en Comandos
  • Soporta modos RAID 0 y 1
Ver otros
  • Compatible con los estándares 2.0 de PCI Express
  • Utiliza cable y conectores SATA I/II existentes
  • Soporta comandos Native Command Queuing (NCQ) y ATA/ ATAPI
  • Incluye un soporte de perfil completo y de perfil bajo
  • Indicadores LED de Actividad del Disco Duro
$ 30.864,00 CLP sin IVA
$ 36.728,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88SE9128
Interfaz SATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
ATAPI Support
Bootable
Modos RAID Soportados RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
RAID
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Puertos Internos 2 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Nota: Las unidades conectadas no se pueden utilizar como Sistema / Unidad principal en Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.

Sólo un puerto a la vez puede utilizar la función de Multiplicador de Puertos.

La función de multiplicador de puertos no es soportada bajo Mac OS®.

La función de alarma no es compatible con el software MSU.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 15~90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]
Ancho del Producto 2.5 in [64.5 mm]
Longitud del Producto 2.7 in [67.7 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [33 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.4 oz [126 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express SATA 6Gbps
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Nota: Las unidades conectadas no se pueden utilizar como Sistema / Unidad principal en Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA - SATA III 6Gbps
PEXESAT32
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA - SATA III 6Gbps

Incorpore dos puertos eSATA y SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento externo de gran capacidad

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA

Accesorios