StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express 3.0 de 3 Puertos M.2 para SSD - 1x NVMe - 2x SATA III

Instale unidades de SSD M.2 basadas tanto en PCIe (NVMe), como SATA dentro de su computador, mediante esta tarjeta adaptadora PCI Express

ID del Producto: PEXM2SAT32N1

  • Aumente su capacidad de almacenamiento y mejore el rendimiento de su ordenador, mediante ranuras par dos unidades SSD SATA M.2 y una unidad SSD M.2 PCIe
  • Compatible con PCI Express 3.0 (x4), ideal para unidades SSD M.2 PCIe (NVMe)
  • Las ranuras SATA tienen un diseño passthrough, lo cual significa que sus unidades se pueden conectar con los puertos SATA de su ordenador anfitrión
Ver otros
  • Se dispone de total ancho de banda simultáneamente para cada unidad M.2 (hasta aproximadamente 40Gbps para unidades M.2 PCIe, y hasta 6Gbps para unidades M.2 SATA III)
  • Amplia compatibilidad de instalación, compatible con una amplia gama de unidades M.2 (2280, 2260, 2242, 2230)
  • Piezas de ajuste y varios agujeros de montaje que permiten la instalación de unidades SSD de 80mm, 60mm, 42mm y 30mm
  • Configuración rápida, sin problemas, ya que funciona independiente del OS (sistema operativo) y no se requiere software controlador
  • Equipado con un soporte de perfil completo e incluye un soporte de perfil bajo (altura media) que permite la instalación en ordenadores de factor de forma pequeño
  • Se instala en ranuras PCIe x4, x8 o x16
$ 32.754,00 CLP sin IVA
$ 38.977,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales Especificación para conexión serial ATA 3.0 - SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
PCI Express 3.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
Interfaz M.2 SATA
SATA
M.2 PCIe
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
ATAPI Support
Bootable
MTBF 50.000 horas
RAID No
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Puertos Internos 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
2 - SATA (7 pines, datos) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required

Note: When installed in a compatible operating system, the card is natively supported and doesn’t require any additional drivers or software. However, your operating system must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile Memory Express).
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, la transmisión máxima es 2,5Gbps por canal. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, la transmisión máxima es 5Gbps por canal.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador equipado con PCI Express (PCIe), así como una ranura PCI Express x4, x8 o x16 disponible
Uno o dos puertos SATA anfitrión en el ordenador anfitrión (por ejemplo, los puertos de la tarjeta controladora SATA o de la placa base SATA dentro de su ordenador)
Sistema operativo compatible a nivel nativo con las unidades SSD PCIe (NVMe), como:
- Windows® 8 o posterior
- Mac OS 10.10.3 o posterior
Indicadores
Indicadores LED 3 - Actividad/estado de la unidad M.2
1 - Alimentación
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20%~80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 2.3 oz [65 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Longitud de la Caja 5.1 in [13 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.5 oz [127 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta adaptadora de unidades SSD M.2 NGFF de 3 puertos
1 - Soporte de perfil bajo
3 - Tornillos de Montaje de la unidad M.2
3 - Soportes M.2 de sujeción para montaje
3 - Tuercas M.2 para montaje
1 - Destornillador
1 - guía de inicio rápido
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador PCI Express 3.0 x4 a NVMe M.2 para SSD
PEX4M2E1
Adaptador PCI Express 3.0 x4 a NVMe M.2 para SSD

Conecte una unidad SSD PCIe M.2 (NVMe o AHCI) a su computador, a través de PCI Express, para acceso ultrarrápido

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III
PEXM2SAT3422
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III

Agregue dos unidades SSD de próxima generación con factor de forma M.2, así como dos puertos SATA a su computador, a través de PCI Express

$ 63.624,00 sin IVA
$ 75.712,56 con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo
PEXSAT34RH
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo

Adición de 4 puertos SATA III (6 Gbps) internos a un computador mediante una ranura PCI Express x2

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Gabinete Cofre Adaptador  M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Cofre de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Gabinete Cofre Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Cofre de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

$ 26.454,00 sin IVA
$ 31.480,26 con IVA

Accesorios