StarTech.com

Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III

Agregue dos unidades SSD de próxima generación con factor de forma M.2, así como dos puertos SATA a su computador, a través de PCI Express

ID del Producto: PEXM2SAT3422

  • Agregue dos unidades SSD M.2, más dos unidades SATA III para recuperar datos o mejorar el rendimiento y la capacidad de almacenamiento de su ordenador de sobremesa
  • Cree una matriz RAID de hardware de alto rendimiento para proteger y hacer copias de seguridad de sus datos o ampliar su almacenamiento: compatible con RAID 0, 1, 10 (1+0)
  • Amplia compatibilidad de instalación, ya que se admiten casi todas las unidades M.2 NGFF (22110, 2280, 2260, 2242, 2230), así como las unidades híbridas
Ver otros
  • El multiplicador de puertos le permite conectar hasta siete unidades en total, incluidas dos unidades M.2
  • Dos tomas M.2 B-Key integradas que admiten velocidades de transferencia SATA III de hasta 6Gbps
  • Piezas de ajuste y varios agujeros de montaje que permiten la instalación de unidades SSD de 110mm, 80mm, 60mm, 42mm y 30mm
  • Configuración rápida, sin problemas y compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos
  • Compatible con los estándares PCI Express 2.0
  • Compatible con comandos NCQ ("Native Command Queuing", cola de órdenes nativas), así como ATA y ATAPI
  • Alimentación por bus PCIe o por la fuente de alimentación de su ordenador mediante un conector de alimentación de unidad floppy de 4 pines (alimentación de unidad pequeña)
  • Equipado con un soporte de perfil completo e incluye un soporte de perfil bajo (altura media) que permite la instalación en ordenadores de factor de forma pequeño
  • Se instala en ranuras PCIe x4, x8 o x16
$ 63.624,00 CLP sin IVA
$ 75.712,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación para conexión serial ATA 3.0 - SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
PCI Express 2.0
RAID 0, RAID 1, RAID 10 de hardware
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88SE9230
Interfaz M.2 SATA
SATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
ATAPI Support
Bootable
Modos RAID Soportados JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 10 (1+0, Conjunto de Discos Divididos de Subconjuntos en Espejo)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
RAID
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Puertos Internos 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
2 - SATA (7 pines, datos) Conector
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 3.5.x a 4.11.x solo versiones LTS
Nota: las unidades conectadas no se pueden utilizar como Sistema / Unidad principal en Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, la transmisión máxima es 2,5Gbps por canal. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, la transmisión máxima es 5Gbps por canal.
Los dos puertos SATA de la tarjeta son compatibles con multiplicadores de puertos, hasta siete unidades en total (incluidas dos unidades M.2). Solo un puerto SATA puede utilizar un multiplicador de puertos a la vez, con hasta cuatro unidades en total conectadas a través del multiplicador (en configuración no RAID)
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x4 (retrocompatible con ranuras x8 y x16)
Indicadores
Indicadores LED 2 - Indicadores LED de la unidad M.2 (verde)
3 - Cabezales de pin para indicadores LED
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20%~80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Longitud del Producto 7.1 in [18 cm]
Peso del Producto 2.3 oz [64 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.9 in [47 mm]
Ancho de la Caja 8.6 in [21.9 cm]
Longitud de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6 oz [169 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta controladora SSD M.2 RAID
1 - Soporte de perfil bajo
2 - Tornillos de Montaje de la unidad M.2
1 - guía de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 3.5.x a 4.11.x solo versiones LTS
Nota: las unidades conectadas no se pueden utilizar como Sistema / Unidad principal en Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$ 21.414,00 sin IVA
$ 25.482,66 con IVA
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

$ 22.044,00 sin IVA
$ 26.232,36 con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo
PEXSAT34RH
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo

Adición de 4 puertos SATA III (6 Gbps) internos a un computador mediante una ranura PCI Express x2

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA