StarTech.com

Sistema de Gabinete de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa

Agregue dos ranuras de tarjeta de expansión PCI y dos PCI Express a su computador de escritorio

ID del Producto: PEX2PCIE4L

  • Bahía de expansión con 2 puertos PCI (32 bits/33 MHz) y 2 puertos PCIe de un solo canal (250 MBps)
  • Sistema de expansión PCI/PCIe con autoalimentación y botón de apagado/encendido
  • La fabricación en acero resistente se ajusta a los requisitos de entornos industriales y de servidores
Ver otros
  • Admite tarjetas PCI de expansión tanto de 5V, como de 3,3V
  • Conforme con las especificaciones PCI 2.3 y PCIe 1.1
  • Soporte para informes avanzados sobre errores, incluidos los informes ECRC
  • Soporte para tarjetas de expansión con longitud extendida (38 cm)
$ 268.374,00 CLP sin IVA
$ 319.365,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - XIO200A
Texas Instruments -XIO3130
Interfaz PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
MTBF 135.012 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 250 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - Ranura PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Hembra
2 - Ranura PCI Express x1 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota El chasis le ofrece hasta 5V a 3A, 3,3V a 4,5A o una combinación total de 15 vatios
Este producto tiene problemas de compatibilidad con los controladores SATA de Silicon Image en las plataformas AMD
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 36
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 75°C (-40° to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 5.6 in [14.3 cm]
Ancho del Producto 5.4 in [13.7 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 15 in [38.2 cm]
Peso del Producto 4.4 lb [2 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 in [25.4 cm]
Ancho de la Caja 8.2 in [20.8 cm]
Longitud de la Caja 17.2 in [43.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 lb [2.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de Expansión PCI
1 - Tarjeta PCI Express
1 - Cable DVI-D de 91 cm
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Kit de Tornillos
3 - Cable de Alimentación (USA/RU/EU)
1 - Adaptador de Alimentación
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios