StarTech.com

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

Incorpore de manera instantánea 2 puertos FireWire 400 a cualquier notebook compatible con ExpressCard

ID del Producto: EC13942A2

  • Dos puertos FireWire400 externos con soporte para velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
  • Factor de forma 34/ExpressCard de 34mm
  • Soporta corriente externa opcional para dispositivos FireWire de alta potencia
Ver otros
  • Compatible con los estándares IEEE 1394-1995, 2000, OHCI 1.1
  • Compatible con los estándares de la revisión1.0 de ExpressCard
  • Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap
$ 28.344,00 CLP sin IVA
$ 33.729,36 CLP con IVA

General

La Tarjeta Adaptadora Express Card FireWire 1394a (de 2 Puertos) para computador portátil, EC13942A2 ofrece una plataforma estable para prácticamente cualquier conexión de dispositivos FireWire 400

Esta Tarjeta Adaptadora ExpressCard FireWire 1394a asegura una operación continua con periféricos conectados a través del puerto FireWire 400 ya que admite velocidades de transferencia de datos de hasta 400 Mpbs – una solución ideal para conectar dispositivos multimedia equipados con FireWire, editar contenidos multimedia o simplemente transferir grandes volúmenes de datos desde un computador a un dispositivo de almacenamiento externo con conector Fire Wire.

Como beneficio extra, la tarjeta de 2 puertos FireWire incluye un cable FireWire.

Esta tarjeta adaptadora ExpressCard de 2 puertos FireWire 400 IEEE 1394a para computador portátil está diseñada para acoplarse a ranuras ExpressCard de 34mm y cuenta con el respaldo de una garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Permite añadir FireWire a un ordenador portátil sin necesidad de conectarse a una fuente de alimentación externa cuando se emplean dispositivos de baja potencia, o con alimentación externa cuando se trata de dispositivos de alta potencia
  • Factor de forma 34/ ExpressCard de 34m y también se adapta a ranuras ExpressCard de 54mm/54
  • Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un portátil desprovisto de puertos FireWire

Permite conectar una cámara digital a un ordenador con ranura ExpressCard y descargar fotos y videos

Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto de ExpressCard

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VT6315
Interfaz FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
Tipo y Velocidad FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Alimentación de Salida 1A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Longitud del Producto 4.5 in [115 mm]
Peso del Producto 1 oz [29 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [117 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador FireWire ExpressCard 2 Puertos
1 - Cable FireWire
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Accesorios