StarTech.com

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos FireWire 1394a - Adaptador PCI-E FW400

Permite agregar 2 puertos FireWire 400 nativo a un PC de escritorio, mediante una ranura PCI Express

ID del Producto: PEX1394A2V

  • Dos puertos FireWire de 6 pines, cada uno con velocidades de transferencia de hasta 400Mbps
  • Fabricada con un chipset nativo PCI Express y sin chip puente
  • Incluye soporte de instalación de perfil bajo/altura media
Ver otros
  • Conforme con la versión 1.1 de PCI Express
  • Conforme con las especificaciones IEEE 1394a-2000 estándar y 1394-1995 estándar
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
$ 24.564,00 CLP sin IVA
$ 29.231,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VT6315N
Interfaz FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 400 Mbps
Tipo y Velocidad FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.10 a 10.14
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20-80%
Temperatura de Almacenamiento -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Temperatura Operativa 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [6 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 2.6 in [67 mm]
Peso del Producto 1.3 oz [38 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.7 oz [106 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express con puerto FireWire
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.10 a 10.14
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express  PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
PEX1394B3
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su computador a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 52.284,00 sin IVA
$ 62.217,96 con IVA
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express Bajo Perfil de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
PEX1394B3LP
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express Bajo Perfil de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su computador de bajo perfil/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 52.284,00 sin IVA
$ 62.217,96 con IVA
Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a
EC13942A2
Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

Incorpore de manera instantánea 2 puertos FireWire 400 a cualquier notebook compatible con ExpressCard

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA

Accesorios