StarTech.com

Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su computador a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX1394B3

  • Dos puertos FireWire 800 de 9 pines con velocidades de transferencia de hasta 800 Mbps
  • Un puerto FireWire 400 de 6 pines con velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
  • Construida con un chipset PCI Express nativo y sin chip puente
Ver otros
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media
  • Conector de energía interno para dispositivos FireWire de alta potencia
  • Compatible con IEEE 1394b y versiones anteriores con estándares IEEE 1394a - 2000 y 1394-1995
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
$ 52.284,00 CLP sin IVA
$ 62.217,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - XIO2213B
Interfaz FireWire 800 (1394b)
FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 800Mbps
400Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
2 - Firewire 800 (9 pines, IEEE 1394b) Hembra
Puertos Internos 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 3.5.x a 4.4.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El software suministrado permite instalar solamente un controlador "típico". Para configurar el controlador del cliente es necesario adquirir software de terceros
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x1 o superior disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [85 mm]
Peso del Producto 1.7 oz [48 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [41 mm]
Ancho de la Caja 5.8 in [14.8 cm]
Longitud de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.5 oz [212 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express FireWire
1 - Cable FireWire
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 3.5.x a 4.4.x Solo versiones LTS

Certificaciones