Template:
Full Width Image Block
Template:
Text Block

Docking Stations para Laptop

Diseñados y Probados para una Compatibilidad Universal y un Rendimiento Máximo

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Docking Stations de Compatibilidad Universal

Compatibilidad garantizada con los principales sistemas operativos, marcas o plataformas de hardware, incluyendo laptops con puertos USB-C, USB4 y USB-A.


Compatibilidad garantizada

Los docks universales simplifican las configuraciones al ofrecer compatibilidad con cualquier plataforma de hardware o sistema operativo, haciéndolos ideales para estandarizar en un solo modelo de docking station en entornos mixtos de hardware o sistema operativo.


Ideal para: 

  • Hot desks / Hoteling
  • Configuraciones de hardware mixtas
  • Activación de la configuración multimonitor en MacBook Air / MacBook Pro (chips M1 / M2 de nivel básico)


Capacidades Flexibles de Dock Multimonitor

Los docks universales permiten utilizar hasta 4 monitores externos con todos los sistemas, incluyendo laptops Windows, MacBook y Chromebook. Las opciones DisplayLink están disponibles para permitir dos, tres y cuatro monitores con MacBook Pro / MacBook Air con chips de la serie M de nivel básico. Para saber más acerca de nuestras soluciones multimonitor para laptops MacBook.

Universal Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Docks de Compatibilidad Universal Recomendados

DK30CH2DEP

Dock USB-C para 3 Monitores 4K - Hub de 5 Puertos USB 3.2 5Gbps


Esta base triple 4K para laptops Mac,Windows y Chrome USB-C le ayuda a llevar la productividad a un nivel completamente nuevo.

DK30CH2DPPD

Dock USB-C para 3 Monitores 4K con 5 Puertos USB 3.2 5Gbps


Este replicador de puertos USB-C™ 4K, conforme con las normas TAA, para laptops basadas en Windows o Mac lleva la productividad a un nivel totalmente novedoso, compatible con triple monitor 4K: toda una primicia en el mercado.

DK30C2DPEP

Docking Station Universal para Laptop - Replicador de Puertos Híbrido USB-C/-A


Pase de las laptops USB-A (USB 3.0) de legado a los nuevos con USB-C gracias a esta estación de acoplamiento universal certificada para computadoras USB-C y USB-A.

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Docking Stations de Alto Rendimiento

Configuración fácil sin controladores, y salida de video de alto rendimiento que utiliza la capacidad de su GPU.


Video con Rendimiento de GPU

Para aplicaciones exigentes que requieren opciones de video y conectividad de alto rendimiento, los docking stations de alto rendimiento son la solución ideal. Estas docks aprovechan la GPU de la laptop y ofrecen una configuración fácil sin controladores.


Ideal para:  

  • Creación de medios, CAD
  • Profesionales que requieran capacidades de video multimonitor de alto rendimiento


Tecnología sin Controladores para facilitar los Despliegues

La tecnología de acoplamiento sin drivers garantiza un fácil despliegue corporativo remoto y espacios de trabajo sin soporte técnico. Más información sobre el uso de la conexión Thunderbolt de alto rendimiento con dos monitores externos en MacBook Air (chip M3 y posteriores).


Performance
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-tile

Docks de Alto Rendimiento Recomendados

TB3DK2DPPD

Docking Station Thunderbolt 3 - Replicador de Puertos TB3 para Laptop


Transforme fácilmente su MacBook Pro o laptop Windows equipada con Thunderbolt 3™ en una estación de trabajo dual-4K con hasta 40Gbps de rendimiento.

TB3CDK2DH

Dock Thunderbolt 3 con Compatibilidad Host USB-C


Una docking station de alto rendimiento certificada Thunderbolt 3 con compatibilidad USB Type-C.

Template:
Image Block


Docking Stations Especializados

Los docking stations especializados son ideales para los usuarios que necesitan funciones que no suelen encontrarse en la mayoría de los modelos de docks. Al ofrecer tanto compatibilidad universal como una funcionalidad única, estos docking stations aumentan la productividad en aplicaciones únicas.


Dock and switch between two laptops and share dual monitors

Docking Station KVM USB-C para Dos Laptops

Acople y conmute entre dos laptops y comparta dos monitores 4K de 60 Hz (incluso con un MacBook Air), teclado, mouse y otros periféricos USB, independientemente de la plataforma de hardware o el sistema operativo. Este dock también suministra 90W de potencia a la computadora anfitrión activa y 45W de potencia a la segunda computadora, garantizando que ambas laptops puedan cargarse simultáneamente.


Template:
Text Block


La Ventaja de Rendimiento de StarTech.com

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Compatibilidad Garantizada y Rendimiento Máximo

StarTech.com ofrece una amplia selección de docking stations, diseñados para maximizar la compatibilidad y el rendimiento en cualquier entorno empresarial. Nuestro compromiso con el rendimiento de los productos es el centro de nuestra misión: Hard-to-find made easy.


Las pruebas estrictas realizadas en nuestro laboratorio de innovación y las certificaciones de terceros garantizan la compatibilidad con todos los modelos de laptops empresariales, sistemas operativos y plataformas de hardware.

Guaranteed Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Full Power and Charging

Recarga y Potencia Plena

Nuestros adaptadores de corriente están especificados para proporcionar alimentación completa ininterrumpida a su laptop y periféricos, garantizando que no haya reducción de potencia ni energía compartida.

Device Security

Seguridad de Docking Stations

Mantenga los periféricos y el dock seguros gracias a los puertos de bloqueo K-Slot.

Flexible Mounting Options

Opciones de Montaje Flexibles

Muchos de nuestros docking stations incluyen orificios para tornillos en la parte inferior, para facilitar el montaje en escritorio, pared o VESA. Perfectos para su despliegue en oficinas de gran tamaño, hot desks o entornos de hotelería.

Template:
Text Block

Soporte y Seguridad Simplificados

Las utilidades Connectivity Tools de StarTech.com facilitan la administración de la seguridad de la red y la prestación de asistencia, al tiempo que ofrecen una experiencia de usuario mejorada.  


Más información sobre Connectivity Tools, disponible exclusivamente con las docking stations de StarTech.com

   Paso de Direcciones MAC

Pase la dirección MAC de la interfaz Ethernet del sistema anfitrión


   Monitorización de Eventos USB

Registre las conexiones/desconexiones de dispositivos USB junto con marcas de tiempo.


   Utilidad de Distribución de Windows

Restaure las ubicaciones de las ventanas de las aplicaciones al volver a conectarse


   Conmutación automática de Wi-Fi

Autoconmute la laptop para utilizar la conexión por cable, más confiable y rápida.

Template:
Image Block

Adaptadores Multipuertos para Trabajadores Híbridos

Los adaptadores multipuertos son una alternativa portátil a los docking stations tradicionales para laptops, ya que ofrecen una funcionalidad similar en un diseño compacto y fácil de transportar.


Multiport Adapter
Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid

Más Recursos para Docking Stations

Docking station finder grid thumbnail

Una herramienta útil que le ayudará a encontrar rápidamente el dock adecuado para sus necesidades específicas.

Workstation with laptop, docking station and monitors

La instalación de docks con características de rendimiento de tipo profesional puede marcar la diferencia de forma sustancial, especialmente en configuraciones de hot desk u hoteling.

Side profile of two different docking stations

Entérese de las ventajas de las docks universales y de alto rendimiento, y cómo seleccionar la más adecuada para sus necesidades.

Template:
Text Block

Manténgase al día de los últimos productos y consejos IT Pro con nuestro boletín de noticias.

Espere...
Back to top