Docking Stations para Laptop con Rendimiento de Tipo Profesional
Administración simplificada
Seguridad mejorada
Compatibilidad universal
Las docking stations de alto rendimiento de StarTech.com están diseñadas especialmente para los profesionales de TI, y ayudan a reducir los casos de asistencia técnica, simplifican la configuración e incluyen características que no se encuentran en modelos de consumo.
Docking Stations Destacadas
StarTech.com ofrece docking stations potentes que son compatibles universalmente con una variedad de combinaciones de funciones, que se ajustan a las necesidades de su empresa y de sus aplicaciones, desde configuraciones de video sencillas hasta de cuatro monitores.
Compatibilidad y Confiabilidad Aumentadas
StarTech.com fabrica docking stations que son ampliamente compatibles, ofreciendo conexiones anfitrión híbridas USB-C y USB-A, tipos de conectores de monitor flexibles y varias opciones de entrega de alimentación.
StarTech.com dispone de los modelos más universales compatibles con cualquier sistema operativo, Intel, Apple M1/M2 y ARM, conectores USB-C (incluyendo Thunderbolt 3/4) y USB-A para laptops.
La compatibilidad con Entrega de Alimentación de hasta 100W permite la compatibilidad con más modelos de laptops, sin que los sistemas que consumen mucha energía agoten la batería en poco tiempo o no se carguen en absoluto. Las docking stations incluyen adaptadores de corriente de alta calidad para proporcionar siempre una alimentación completa tanto a la laptop como a los dispositivos periféricos conectados.
Las docking stations StarTech.com ofrecen opciones de video flexibles, como la conectividad HDMI y/o DisplayPort, lo que garantiza una fácil compatibilidad con monitores de clase empresarial sin necesidad de dongles o adaptadores adicionales.
Seguridad Física y de Red Mejoradas
La seguridad es una preocupación para todo profesional de TI, tanto desde el punto de vista del hardware como de la red.
La ranura k integrada ayuda a fijar las docking stations a una mesa para evitar robos y tiempo de inactividad.
La conexión USB anfitrión con bloqueo evita problemas de conectividad por desconexión accidental y reduce la pérdida de cables.
Las docking stations StarTech.com ofrecen patrones de montaje para fijarlas de forma segura a un monitor o a un escritorio.
La compatibilidad con el arranque PXE por hardware permite el uso de imágenes de arranque corporativas centralizadas a través de la LAN para mejorar la seguridad.
Las docking stations para laptops han sido sometidas a rigurosas pruebas por parte de StarTech.com y de laboratorios de terceros para garantizar su compatibilidad y confiabilidad. Las certificaciones técnicas proporcionan la garantía de compatibilidad en entornos mixtos, junto con el rendimiento de video en varios monitores, y el cumplimiento de las especificaciones de video, datos USB y entrega de alimentación por USB.
Configuración, Administración y Asistencia Simplificadas
StarTech.com ofrece la más amplia selección de docking stations de alto rendimiento que no necesitan de controladores para operaciones plug & play, así como de controladores instalados en la red basados en MSI para simplificar las grandes instalaciones y facilitar la asistencia técnica. Además, StarTech.com proporciona actualizaciones periódicas de los controladores, así como la administración del ciclo de vida con cada versión del sistema operativo.
Un botón de encendido integrado ahorra energía y permite reiniciar fácilmente la docking station para reducir las solicitudes de asistencia. Los LEDs de alimentación y de estado de la red muestran la potencia actual de la docking station y el estado de la red de un vistazo.
Paquete de Aplicaciones Esenciales de Conectividad de StarTech.com
El innovador conjunto de utilidades de StarTech.com mejora el rendimiento y la seguridad de sus accesorios de conectividad de TI. Es un paquete de aplicaciones para todas las necesidades de su empresa.
Paso de direcciones MAC
Monitorización de Eventos USB
Utilidad de Configuración de Windows
Ahorre tiempo y aumente la productividad con configuraciones de Windows personalizadas que pueden restablecerse con sólo pulsar un botón; o restablecerse automáticamente al conectarse a una docking station, un adaptador de pantalla o un switch KVM.
Conmutación Automática de Wi-Fi