StarTech.com

Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su notebook

ID del Producto: CDP2VGAUACP

  • Adaptador universal que permite agregar un puerto VGA (2048 x 1280p - 60Hz) y un puerto USB-A a su ordenador portátil, a través de USB-C
  • Se puede utilizar con el adaptador de alimentación de su ordenador portátil para la alimentación y carga de su ordenador portátil, compatible con alimentación por USB
  • Diseño de caja resistente, para más durabilidad, así como de peso ligero, para más portabilidad y funcionalidad
Ver otros
  • Cable USB Type-C integrado con conector reversible que facilita su inserción
  • De compatibilidad universal, funciona con casi cualquier ordenador portátil, MacBook o Chromebook equipado con USB-C
  • El puerto USB 3.0 (USB Type-A) es retrocompatible y suministra la alimentación incluso cuando el adaptador está desconectado del equipo anfitrión (es necesario que un adaptador de alimentación esté conectado al adaptador multifunción)
  • Compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C, así como con puertos Thunderbolt 3
$ 44.094,00 CLP sin IVA
$ 52.471,86 CLP con IVA

General

Este adaptador universal multifunción le permite expandir la conectividad de su computador portátil o MacBook a través de USB-C™. Puede conectar su computador portátil a una pantalla VGA, pero además conectar un dispositivo USB 3.0 convencional. Cuando el adaptador multipuerto se empareja con el adaptador de alimentación de su computador portátil, ofrece el suministro de alimentación para cargar y mantener la batería de su computador portátil.

Diseño resistente, apto para viajes/desplazamientos

Este compacto adaptador USB-C es un accesorio indispensable para casi cualquier computador portátil, Macbook o Chromebook™ equipado con USB-C. De diseño extremadamente portátil y peso ligero, que ocupa poco espacio, se puede llevar cómodamente en la bolsa de transporte de su computador portátil o en cualquier bolsa.

El resistente adaptador multifunción se ajusta a los requisitos exigentes de los usuarios que viajan o se desplazan. Ahora puede siempre confiar tranquilamente en que su adaptador estará listo cuando lo necesite.

Expanda la capacidad de su pantalla

Si usted tiene una pantalla o un proyector VGA, puede conectarlo a este adaptador combinado para crear una estación de trabajo con doble monitor usando la pantalla de su computador portátil y el proyector o la pantalla externa. Con una pantalla adicional puede llevar a cabo más trabajo de una sola vez, ya que permite el trabajo multitarea de forma más eficiente.

Ya sea que tiene que hacer una presentación en una sala de juntas o desea agregar una pantalla a su estación de trabajo de computador portátil existente, este adaptador es un accesorio esencial.

Carga su computador portátil

Dado que este adaptador versátil es compatible con la alimentación por USB, puede alimentar y cargar su computador portátil a través de su puerto USB Type-C™. Basta con conectar el adaptador al puerto USB-C de su computador portátil y luego conectar el adaptador de alimentación de su computador portátil al adaptador multifunción.

El uso de un solo adaptador de alimentación para su computador portátil y el adaptador, en lugar de varios adaptadores de alimentación, le permite viajar/desplazarse con menos carga y de forma más práctica. Además, le permite reducir el desorden de cables en su área de trabajo.

Compatibilidad universal

A diferencia de algunos adaptadores para computador portátil propietarios diseñados solo para funcionar con modelos específicos de computador portátil, este adaptador universal funciona con varias marcas. Solo necesita un puerto USB-C en su computador portátil que sea compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort y la alimentación por USB y estará listo para empezar a trabajar. Su compatibilidad universal le permite utilizar este adaptador con diversos modelos de computador portátil actuales o futuros. Además es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Funciona con dispositivos USB de generación anterior

Este adaptador multifunción USB-C a VGA incluye un puerto USB 3.0 retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior. Resulta perfecto para transferencias de datos, así como la sincronización o carga de su dispositivo móvil.

El modelo CDP2VGAUACP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.

Aplicaciones

Lleve el adaptador consigo cuando viaje o se desplace y conéctelo a casi cualquier monitor, televisor o proyector VGA

Solución ideal en aplicaciones de BYOD (Trae tu propio dispositivo) y CYOD ("Choose Your Own Device", elige tu propio dispositivo) en la oficina

Accesorio indispensable para los últimos modelos de ordenadores portátiles equipados con USB-C y tablets basados en Windows®, así como Apple MacBook, y Google Chromebook™

Alimente y cargue su ordenador portátil equipado con USB Type-C a través del adaptador, mediante el adaptador de alimentación de su ordenador portátil

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL210
NXP - PTN3355
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Resolución Analógica Máxima 2048 x 1280p @ 60Hz
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps (USB 3.0)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de la especificación de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
El adaptador multifunción no incluye un adaptador de alimentación USB-C.
Opcional: el adaptador multifunción se puede utilizar con un adaptador de alimentación USB-C separado (por ejemplo, el adaptador de alimentación basado en USB-C de su ordenador portátil).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [39 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4 oz [113 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador multifunción USB-C a VGA

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su notebook en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a 4K con Entrega de Potencia y Puerto USB-A
CDP2HDUACP
Adaptador Multifunción USB-C a 4K con Entrega de Potencia y Puerto USB-A

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla HDMI y un dispositivo periférico USB Type-A, más alimentación, y cargue su notebook

$ 46.614,00 sin IVA
$ 55.470,66 con IVA
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0

Alimente y cargue su notebook a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando video 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD
DKT30CSDHPD
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro computador portátil equipado con USB-C, mediante video 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado
DKT30CHVW
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado

Convierta un computador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video 4K, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$ 61.734,00 sin IVA
$ 73.463,46 con IVA
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A
DKT30CHD
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A

Agregue puertos HDMI, Ethernet Gigabit, USB-A y USB-C (5Gbps) a su notebook a través de un solo cable USB Type-C™

$ 57.324,00 sin IVA
$ 68.215,56 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

Cargue su notebook a través de USB-C y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, con salida de video DVI, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A

$ 52.914,00 sin IVA
$ 62.967,66 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado
DKT30CHVW
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado

Convierta un computador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video 4K, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$ 61.734,00 sin IVA
$ 73.463,46 con IVA
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco
DKT30CHPDW
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco

Alimente y cargue su notebook a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando video 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a HDMI 4K - Replicador de Puertos con Entrega de Potencia y Puerto USB-A - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multifunción USB-C a HDMI 4K - Replicador de Puertos con Entrega de Potencia y Puerto USB-A - Blanco

Conecte su notebook equipado con USB Type-C™ a una pantalla HDMI y un dispositivo periférico con USB-A, además de alimentar y recargar su notebook

$ 46.614,00 sin IVA
$ 55.470,66 con IVA
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Notebook | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$ 150.564,00 sin IVA
$ 179.171,16 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto