StarTech.com

Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

ID del Producto: ICUSB2321F

  • Chip FTDI USB Integrado UART
  • Tasa de baudios hasta 115,2Kbps
  • Las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
Ver otros
  • Se alimenta desde el puerto USB - no necesita adaptador de alimentación externo
  • Diseño de un sólo cable para brindar portabilidad
  • Diseñado para hacer de la expansión del puerto serie una labor rápida y fácil
  • Compatible con Windows ®, Mac OS y Linux
  • Cable de 6 pies para conectar a dispositivos sin necesidad de que estén demasiado cerca
  • Adaptador Directo USB a Serie RS232
$ 18.894,00 CLP sin IVA
$ 22.483,86 CLP con IVA

General

El Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto con un chipset FTDI y Retención de COM, ICUSB2321F permite convertir un puerto USB 1.1 o 2.0 disponible en un puerto serial RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar dispositivos serie. Este adaptador de diseño compacto ofrece retención COM, permitiendo reasignar en forma automática el mismo valor del puerto COM al puerto en caso de desconectar el cable y volverlo a conectar al computador host, o reiniciar el sistema. El ICUSB2321F utiliza el chipset FTDI que brinda soporte para ajustes adicionales, funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente ofrecen otras soluciones. Su compatibilidad con una amplia lista de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows ®, Windows CE, Mac OS y Linux, hace de este producto una solución fácil de integrar en entornos mixtos. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Chipset FTDI sumamente ajustable y compatible, por lo que este producto es la solución ideal para cualquier instalación
  • Diseño portátil alimentado por USB - no requiere de tomacorrientes ni de voluminosos adaptadores de alimentación
  • De fácil instalación y funcionamiento con retención de puerto COM que proporciona conectividad serial a dispositivos de legado

Aplicaciones

Perfecto para Administradores de Sistemas que buscan incorporar funciones existentes a ordenadores portátiles, PCs y Servidores más modernos que no poseen puertos RS232 integrados

Ideal para conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos

Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta

Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDU

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT232RL
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 256 Bytes
MTBF 836.981,2 horas
Paridad None, Odd, Even, Mark, Space
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 115,2 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [22 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [41.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 1.8 in [45 mm]
Peso del Producto 3.2 oz [90 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6.2 oz [176 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Serie RS232
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable Adaptador USB a Serial RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho
ICUSB232V2
Cable Adaptador USB a Serial RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

Incorpore un puerto serial RS232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232
ICUSB232DB25
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232

Incorpore un puerto serial RS232 a un computador portátil o de escritorio con este cable adaptador USB Plug-and Play

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux
ICUSB232SM3
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serial RS232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 18.264,00 sin IVA
$ 21.734,16 con IVA
Cable Adaptador USB a Serial Paralelo 1S1P 0,9m
ICUSB2321284
Cable Adaptador USB a Serial Paralelo 1S1P 0,9m

Incorpore un puerto serial RS232 y un puerto Paralelo IEEE 1284 a un computador a través de una única conexión USB

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Seriales RS232 DB9
ICUSB232C2
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Seriales RS232 DB9

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Seriales RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2322F
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Seriales RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

$ 41.574,00 sin IVA
$ 49.473,06 con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 -  DB9 - Adaptador USB a Serial
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 - DB9 - Adaptador USB a Serial

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un computador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA
Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared
ICUSB2324I
Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared

Agregue 4 puertos serie RS232 con montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

$ 73.074,00 sin IVA
$ 86.958,06 con IVA
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN
ICUSB2328I
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN

Agregue 8 puertos serie RS232 con montaje en Riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

$ 120.954,00 sin IVA
$ 143.935,26 con IVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cable Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 Serial DCE con FTDI

Agregue un puerto serial RS232 de módem nulo a su computador de escritorio o notebook a través de una conexión USB

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Seriales RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324852
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Seriales RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore soporte RS232, RS422 y RS485 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA

Accesorios