StarTech.com

Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232

Incorpore un puerto serial RS232 a un computador portátil o de escritorio con este cable adaptador USB Plug-and Play

ID del Producto: ICUSB232DB25

  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Soporta velocidades de transferencia de hasta 250Mbps
  • Incluye un adaptador de pines DB9 a DB25 para una comunicación serie RS232 de 25 pines
Ver otros
  • Soporta velocidades de transferencia USB de hasta 12Mbps
  • Soporta Plug and Play y Hot Swap
  • Controladores certificados por Windows (WHQL)
  • Cable de 3 pies
  • Soporta Reactivación remota (remote wake-up) desde señales de entrada de un módem y administración de energía USB
  • Compatible con la especificación USB Rev. 2.0 Full-Speed
  • Compatible con el estándar Electronics Industries Association (EIA) RS-232-C
  • USB a Adaptador Serial RS232 Directo
$ 13.224,00 CLP sin IVA
$ 15.736,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2303
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 4, 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/ Xoff, Hardware
FIFO 512 Bytes
Paridad None, Even, Odd, Mark, Space
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 230,4 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Macho
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 36 in [91.5 cm]
Peso del Producto 2.6 oz [75 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [143 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 3 pies USB a RS232
1 - Adaptador Serial DB9 a DB25
1 - CD del Controlador
1 - Manual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 -  DB9 - Adaptador USB a Serial
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 - DB9 - Adaptador USB a Serial

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un computador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM
ICUSB422
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS422/485 a su sistema a través de una conexión USB; ofrece retención de puerto COM

$ 44.094,00 sin IVA
$ 52.471,86 con IVA

Accesorios