StarTech.com

Cable Adaptador USB a Serial Paralelo 1S1P 0,9m

Incorpore un puerto serial RS232 y un puerto Paralelo IEEE 1284 a un computador a través de una única conexión USB

ID del Producto: ICUSB2321284

  • Fácil de configurar e instalar - Plug and Play para la mayoría de los sistemas operativos
  • No requiere alimentación externa – se alimenta a través de la conexión USB
  • Diseño delgado y liviano
Ver otros
  • Soporta velocidades de baudios para puerto serie de hasta 921,6 Mbps
  • Compatible con módems, impresoras, escáners de código de barras, servidores, PDUs y la mayoría de equipos provistos de un puerto serie RS232 o paralelo
$ 23.934,00 CLP sin IVA
$ 28.481,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales RS232, IEEE 1284, USB 1.1
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS7715
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
FIFO 192 Bytes
Paridad Even, Odd, Mark, Space, None
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 60~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 39.4 in [1000 mm]
Peso del Producto 2.4 oz [69 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4 oz [114 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB a Serie y Paralelo
1 - CD del Controlador
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux
ICUSB232SM3
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serial RS232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 18.264,00 sin IVA
$ 21.734,16 con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Cable  de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A
ICUSB1284
Cable de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A

Incorpore un puerto paralelo Centronics a su computador de escritorio o portátil a través de un puerto USB

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM
ICUSB422
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS422 y 485 DB9 con Retención Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS422/485 a su sistema a través de una conexión USB; ofrece retención de puerto COM

$ 44.094,00 sin IVA
$ 52.471,86 con IVA
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Seriales RS232 DB9
ICUSB232C2
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Seriales RS232 DB9

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 -  DB9 - Adaptador USB a Serial
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 - DB9 - Adaptador USB a Serial

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un computador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA

Accesorios