StarTech.com

Hub Concentrador Adaptador USB a Serial RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial Montaje en Pared

Agregue 4 puertos serie RS232 con montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

ID del Producto: ICUSB2324I

  • Adaptador serie de 4 puertos USB a RS232
  • Sólida construción de metal
  • Montaje en pared, con clips para Riel DIN incluidos
Ver otros
  • Retención COM: las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
  • Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps
  • Alimentación vía USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo
$ 73.074,00 CLP sin IVA
$ 86.958,06 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estilo de Puerto Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT4232HL
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 256 Bytes
MTBF 282.713,5 horas
Paridad Odd, Even, Mark, Space, None
Protocolo Serie RS-232
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 921,6 Kbps
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB B (4 pines) Hembra
4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicadores de Actividad Tx/Rx
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [59 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7 in [17.8 cm]
Peso del Producto 10.6 oz [300 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [50 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.6 cm]
Longitud de la Caja 6 in [15.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 18.3 oz [518 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Serie RS-232
1 - kit de rieles DIN
1 - Cable USB A a B 1,8 m
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.14
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 -  DB9 - Adaptador USB a Serial
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Seriales RS232 - DB9 - Adaptador USB a Serial

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un computador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

$ 58.584,00 sin IVA
$ 69.714,96 con IVA
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN
ICUSB2328I
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serial RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN

Agregue 8 puertos serie RS232 con montaje en Riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

$ 120.954,00 sin IVA
$ 143.935,26 con IVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cable Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 Serial DCE con FTDI

Agregue un puerto serial RS232 de módem nulo a su computador de escritorio o notebook a través de una conexión USB

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable Adaptador USB a Serial RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho
ICUSB232V2
Cable Adaptador USB a Serial RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

Incorpore un puerto serial RS232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 11.964,00 sin IVA
$ 14.237,16 con IVA
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232
ICUSB232DB25
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serial Serial DB9 DB25 RS232

Incorpore un puerto serial RS232 a un computador portátil o de escritorio con este cable adaptador USB Plug-and Play

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serial RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux
ICUSB232SM3
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serial RS232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 18.264,00 sin IVA
$ 21.734,16 con IVA
Cable Adaptador USB a Serial Paralelo 1S1P 0,9m
ICUSB2321284
Cable Adaptador USB a Serial Paralelo 1S1P 0,9m

Incorpore un puerto serial RS232 y un puerto Paralelo IEEE 1284 a un computador a través de una única conexión USB

$ 23.934,00 sin IVA
$ 28.481,46 con IVA
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Seriales RS232 DB9
ICUSB232C2
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Seriales RS232 DB9

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Seriales RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2322F
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Seriales RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su notebook o computador de escritorio a través de una conexión USB

$ 41.574,00 sin IVA
$ 49.473,06 con IVA
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Seriales RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324852
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Seriales RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore soporte RS232, RS422 y RS485 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA

Accesorios