StarTech.com

Adaptador Tarjeta PCI-Express un puerto Paralelo y un puerto Serial DB25 DB9 - UART16950

Incorpore un puerto serial y un puerto paralelo a través de una ranura PCI Express estándar o de perfil bajo

ID del Producto: PEX1S1P952

  • 1 puerto serie RS232 de alta velocidad y 1 puerto paralelo IEEE 1284
  • PCI Express con un único chip nativo y un sólo lane
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
Ver otros
  • Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable
  • Soporta conectores PCI-Express x1,x2,x4,x8,x16 (lane)
  • Compatible con la rev. 1.1 de la especificación PCI Express
$ 40.944,00 CLP sin IVA
$ 48.723,36 CLP con IVA

General

La Tarjeta Combo PCI Express Nativo Serie/Paralelo 1S1P con UART 16950, PEX1S1P952 permite convertir una ranura PCI Express en 1 puerto serial RS232 (DB9) y 1 puerto paralelo. La tarjeta combo presenta un diseño de chip nativo único que permite aprovechar todo el potencial de PCI Express, pues brinda mayor velocidad y confiabilidad a la vez que reduce la carga aplicada al CPU en un 48% en relación con las tarjetas seriales convencionales que emplean un diseño de chip puente. Esta tarjeta de 1 puerto serial/1 Puerto Paralelo ofrece compatibilidad con un amplio rango de sistemas operativos entre los que se incluyen Windows® (32/64-bit) y Linux, para una fácil integración en entornos mixtos. También dispone de un soporte de perfil bajo/ altura media opcional que permite instalar la tarjeta en prácticamente cualquier gabinete, independientemente del factor de forma. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Chipset PCI Express de un sólo chip y un sólo lane que ofrece un óptimo rendimiento de PCIe, reduciendo la carga del CPU en hasta un 48%
  • Incluye soportes estándar y de perfil bajo/altura media para asegurar su instalación en cualquier sistema
  • Salida de alimentación seleccionable sobre pin 9 para brindar compatibilidad con mayor cantidad de dispositivos seriales y aplicaciones industriales

Aplicaciones

En aplicaciones de soluciones POS para almacenes, y otro tipo de comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura

De uso en estaciones de trabajo de cajeros de bancos tanto en versiones de perfil completo como de perfil bajo para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo cajas registradoras, lectores de tarjetas magnéticas, impresoras, teclados numéricos/pinpads, editores gráficos

Máquinas automáticas de autoservicio y kioscos para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas

Cajeros automáticos estándar para controlar teclados numéricos, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, LCDs de pantalla táctil, control de cámaras, etc.

Para controlar múltiples cámaras de vigilancia / seguridad en estacionamientos, edificios de oficinas, etc.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación 1.1 de base PCI Express
PCI Power Management 1.2
SPP/EPP/ECP compatible con IEEE 1284
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaz Paralelo
Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8, 9
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Automático dentro de la Banda, Xon/Xoff
FIFO 128 Bytes
MTBF 87.600 horas
Paridad Even, Odd, Mark, Space, None
Protocolo Serie RS-232
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5Mbps - Paralelo
115,2Kbps - Serie
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Nota Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 0.2W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 in [65 mm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [64 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Combo PCI-Express Serie Paralelo 1S1P
2 - Soportes de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Seriales 1 Paralelo con Cable Multiconector RS232
PEX2S1P553B
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Seriales 1 Paralelo con Cable Multiconector RS232

Incorpore un puerto paralelo y dos puertos serie RS-232 a su PC a través de una ranura de expansión PCI-Express

$ 31.494,00 sin IVA
$ 37.477,86 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial
PEX2S553
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales de Perfil Bajo RS232 UART 16550
PEX2S553LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales de Perfil Bajo RS232 UART 16550

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Seriales RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Seriales RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express Perfil Bajo de un Puerto Serial RS232 DB9 UART 16550

Agregue un puerto serial RS-232 a su computador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Seriales DB9 UART 16550 RS232 y un Puerto Paralelo LPT - 2x DB9 Macho - 1x DB25
PCI2S1P
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Seriales DB9 UART 16550 RS232 y un Puerto Paralelo LPT - 2x DB9 Macho - 1x DB25

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su computador a través de una ranura de expansión PCI

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Seriales Cable Multiconector RS232 16950
PEX4S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Seriales Cable Multiconector RS232 16950

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier computador utilizando una ranura de expansión PCI Express

$ 76.224,00 sin IVA
$ 90.706,56 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E PCIe Perfil Bajo Low Profile 4 Puertos Seriales DB9 UART 16950 Serial
PEX4S952LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E PCIe Perfil Bajo Low Profile 4 Puertos Seriales DB9 UART 16950 Serial

Incorpore 4 puertos serie RS-232 de alta velocidad a su PC a través de una ranura de expansión PCI Express de perfil bajo

$ 76.224,00 sin IVA
$ 90.706,56 con IVA

Accesorios