StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales de Perfil Bajo RS232 UART 16550

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX2S553LP

  • Un puerto serie RS232 de alta velocidad con tasa de transferencia de datos de hasta 460,8 Kbps
  • Soporte de montaje de altura media/perfil bajo; incluye soporte opcional de perfil estándar
  • Diseño de chip único para optimizar la velocidad y la confiabilidad
Ver otros
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane
  • Permite seleccionar la salida de energía por pin 9 para el puerto serie
  • Compatible con las especificaciones de la revisión 1.1a de PCI Express
  • Control de flujo automático fuera de banda usando CTS/RTS y DSR/DTR
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
$ 32.754,00 CLP sin IVA
$ 38.977,26 CLP con IVA

General

La Tarjeta PCI Express Serie de perfil bajo/altura media, PEX2S553LP permite convertir una ranura PCI Express en dos conexiones seriales RS232 (DB9).

Está basada en un diseño de chip único nativo que permite aprovechar todo el potencial de PCI Express (PCIe), y reducir la carga aplicada al CPU en un 48% en relación con las tarjetas de puerto serial convencionales (chip puente).

La tarjeta adaptadora PCI Express con puerto serial RS232 es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo Windows® 2000/XP/2003/Vista™/Windows 7/Server 2008 R2 (32 y 64 bits), Linux Kernel 2.6.11 a 4.11.x, y se envía con un soporte de perfil bajo/altura media instalado, pero incluye un soporte de perfil completo opcional que le permite añadir 2 puertos seriales a prácticamente cualquier computador (independientemente de la forma de la caja).

Este producto reemplaza a nuestra tarjeta PEX2S552LP.

Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane; 48% menos de carga aplicada al CPU, rendimiento mejorado
  • Pre-configurada con soporte de montaje de altura media para sistemas de perfil bajo; también incluye soporte de perfil completo para brindar versatilidad
  • Fácil de instalar y de usar con instrucciones detalladas que permiten ahorrar tiempo y esfuerzo

Aplicaciones

Kioscos y máquinas de automáticas de autoservicio para controlar dispositivos seriales como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectores de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas

Estaciones de trabajo de cajeros de bancos tanto en versiones de perfil completo como de perfil bajo para controlar dispositivos de puerto serie como por ejemplo cajas registradoras, lectores de tarjetas magnéticas, impresoras, teclados numéricos/pinpads, editores gráficos

Aplicaciones de soluciones POS en almacenes, u otro tipo de comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores de altura

Cajeros automáticos estándar para controlar teclados numéricos, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, LCDs de pantalla táctil, control de cámaras, etc.

Utilizada para controlar múltiples cámaras de vigilancia /seguridad en estacionamientos, edificios de oficinas, etc.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9922CV-AA
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
FIFO 128 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Puertos Internos 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Longitud del Producto 4.1 in [105 mm]
Peso del Producto 2.2 oz [63.5 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI-Express Serie
1 - Cable Plano DB9
1 - Soporte de Perfil Completo
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial
PEX2S553
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Seriales RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 2 Puertos Seriales RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express Perfil Bajo de un Puerto Serial RS232 DB9 UART 16550

Agregue un puerto serial RS-232 a su computador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales y 1 Paralelo RS232 UART 16550
PEX2S5531P
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales y 1 Paralelo RS232 UART 16550

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 31.494,00 sin IVA
$ 37.477,86 con IVA
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe 1 Puerto Serial Perfil Bajo Low Profile Serial RS232 DB9 UART 16950

Permite agregar 1 puerto serial RS-232 de alta velocidad a cualquier PC equipada con una ranura PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Seriales Cable Multiconector RS232 16950
PEX4S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Seriales Cable Multiconector RS232 16950

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier computador utilizando una ranura de expansión PCI Express

$ 76.224,00 sin IVA
$ 90.706,56 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E PCIe Perfil Bajo Low Profile 4 Puertos Seriales DB9 UART 16950 Serial
PEX4S952LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E PCIe Perfil Bajo Low Profile 4 Puertos Seriales DB9 UART 16950 Serial

Incorpore 4 puertos serie RS-232 de alta velocidad a su PC a través de una ranura de expansión PCI Express de perfil bajo

$ 76.224,00 sin IVA
$ 90.706,56 con IVA

Accesorios