StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Seriales Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9

Agregue dos puertos seriales RS232 y dos puertos seriales RS422/485 a su computador mediante una ranura de expansión PCI-Express

ID del Producto: PEX4S232485

  • Tarjeta de combinación serial de 4 puertos (2 x RS232, 2 x RS422/485)
  • Tasas de transferencia de datos RS232 de hasta 460 Kbps
  • Soporte para modos RS485 a 2 cables o a 4 cables
Ver otros
  • FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor
  • Incluido soporte estándar y de bajo perfil
  • Conforme con la especificación 1.0a sobre PCI-Express
  • Soporta la rev. 1.1 de PCI de Administración de Energía
$ 98.904,00 CLP sin IVA
$ 117.695,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips SystemBase - SB16C1052PCI
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Paridad None, Odd, Even, Space, Mark
Protocolo Serie RS-232/422/485
Protocolos Admitidos RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 150°C (32°F to 302°F)
Temperatura Operativa 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.7 in [6.9 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Longitud del Producto 5.3 in [13.4 cm]
Peso del Producto 2.4 oz [67.4 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [41 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.8 oz [390 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de combinación PCI Express con puerto serial
1 - Cable Multiconector
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Seriales RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324852
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Seriales RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore soporte RS232, RS422 y RS485 a su computador de escritorio o notebook a través de un puerto USB

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA

Accesorios