StarTech.com

Tarjeta Serial PCI Express de 2 Puertos DB9 RS232 con UART 16C1050 - Adaptador Interno Serial PCI-E

Agregue dos puertos serie RS232 (DB9) de alto rendimiento a su computador de perfil bajo o perfil completo, a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEX2S1050

  • Canal doble 16C1050 UART para total compatibilidad con los dispositivos 16C1050
  • Máxima tasa de transferencia de datos de 460Kbps
  • Compatible con la especificación 1.0a sobre PCI Express, compatible con bus PCIe 1x, 2x, 4x, 8x y 16x
Ver otros
  • FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor
  • Control por software de flujo de datos en banda mediante el uso de Xon/Xoff en ambas direcciones
  • Control del flujo de hardware fuera de banda, mediante el uso de RTS / CTS
  • Compatibilidad con 5, 6, 7 u 8 bits de datos
  • Soporte de perfil estándar instalado, soportes opcionales de doble perfil bajo incluidos
$ 37.164,00 CLP sin IVA
$ 44.225,16 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips SystemBase - SB16C1052PCI
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Soporte Full Duplex
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 4.7 in [12 cm]
Longitud del Producto 4.1 in [10.3 cm]
Peso del Producto 2.2 oz [61 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.3 oz [149 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Serie
2 - Soportes de perfil bajo
1 - CD de Controladores
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaciones

Accesorios