StarTech.com

Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas PC Mac - Negro

Incorpore cuatro puertos USB 3.0 externos SuperSpeed desde una única conexión USB

ID del Producto: ST4300USB3EU

  • Cuatro puertos USB tipo 'A' a los que se puede acceder simultáneamente
  • Compatible con USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
Ver otros
  • Soporta dispositivos USB 3.0/2.0/1.x operando simultáneamente en un ancho de banda completo
  • Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
  • Factor de forma compacto ideal para escritorio
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
$ 29.604,00 CLP sin IVA
$ 35.228,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL811+
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Controlador de host compatible con USB 3.0 o 2.0 o 1.x y con un puerto disponible.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 10
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Total USB Power Output 10W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 2.7 in [68 mm]
Color Negro
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 1.9 oz [55 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.1 in [80 mm]
Ancho de la Caja 5.9 in [15 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Concentrador HUB  USB 2.0  4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
ST4200USBM
Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore cuatro puertos USB 2.0 externos desde una única conexión USB

$ 45.480,00 sin IVA
$ 54.121,20 con IVA
Adaptador Concentrador HUB  USB 2.0  7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación
ST7200USBM
Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 7 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

Incorpore 7 puertos USB 2.0 a su estación de trabajo industrial. Puede instalarlo sobre la pared o sobre un riel DIN

$ 59.844,00 sin IVA
$ 71.214,36 con IVA

Accesorios