StarTech.com

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 - Hub Concentrador PCI-E Interno 2x USB C

Agregue a su computador dos puertos USB Type-C (10Gbps), a través de una ranura PCI Express.

ID del Producto: PEXUSB312C2

  • Transfiera sus ficheros y acceda a los dispositivos USB 3.1 más rápidamente, con hasta 10Gbps de rendimiento de transmisión
  • Anticípese al futuro de la conectividad universal mediante la integración de dos puertos USB-C a su ordenador
  • Conector opcional SATA de alimentación ofrece hasta 900 mA por puerto USB
Ver otros
  • Funciona con sus dispositivos USB 3.0 (5Gbps) y USB 2.0 (480Mbps), retrocompatibilidad que resulta económica.
  • Interfaz PCIe x4 que cumple con la especificación Base de PCI Express Base, revisión 3.0
  • Se ajusta a sistemas de perfil estándar o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble
  • Compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0
  • Compatible con la especificación Universal Serial Bus 3.1, rev. 1.0, así como la especificación Universal Serial Bus, rev. 2.0
$ 38.424,00 CLP sin IVA
$ 45.724,56 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0
Especificación sobre USB, rev. 2.0
Especificación sobre PCI Express Base, rev. 3.0
Especificación sobre Intel xHCI, rev. 1.1
Especificación sobre UASP (protocolo SCSI con conexión USB), rev. 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM2142
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 a 4.11.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota Los puertos USB-C de la tarjeta son puertos de transmisión de datos estándar. No son compatibles con el modo Alt(ernativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 10Gbps
El ancho de banda disponible (10Gbps) se comparte de forma equitativa entre los dos puertos.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector opcional de alimentación SATA
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]
Ancho del Producto 3.5 in [90 mm]
Longitud del Producto 4.8 in [12.2 cm]
Peso del Producto 1.6 oz [46 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [120 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta USB 3.1
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computador

$ 53.544,00 sin IVA
$ 63.717,36 con IVA

Accesorios