StarTech.com

Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

Docking Station para Notebook | Windows® y Mac | Adaptador DVI a VGA | Vertical

ID del Producto: USB3SDOCKHD

  • Conecte dos monitores (HDMI y DVI) a su notebook basado en Windows o Mac
  • Disfrute de la más nítida resolución a 1920 x 1200p en dos pantallas
  • Conecte más dispositivos, gracias a los 6x puertos USB 3.0 - 2x USB 3.0 y 4x USB 2.0
Ver otros
  • Configure su estación de trabajo donde quiera que vaya y ahorre espacio, gracias al diseño móvil en posición vertical
  • Conecte con redes, gracias al puerto Ethernet RJ45 compatible con 10/100/1000 Mbps
$ 92.983,00 CLP sin IVA
$ 110.649,77 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-3900
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
También compatible con resoluciones más bajas.
Soporte Full Duplex
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota El conector DVI es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y análoga)
Requerimientos del Sistema y Cables CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior
RAM: 2GB o superior
Puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (azul)
1 - Enlace Concentrador USB (Azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.8A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe C
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 7.7 in [19.5 cm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.9 in [12.5 cm]
Peso del Producto 13.1 oz [370 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.3 in [10.9 cm]
Ancho de la Caja 7.5 in [19 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 10.7 in [27.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 33.4 oz [947 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos USB 3.0
1 - Cable USB 3.0 de 1m
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Accesorios