StarTech.com

Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD Puerto USBA con PD

Añada conectividad a su notebook equipado con USB-C, con HDMI, un lector de tarjetas SD 4.0 de ultraalta velocidad, Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0, además de alimentación y carga mientras trabaja

ID del Producto: DKT3CHSD4GPD

  • Amplíe la conectividad de su MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS u otro ordenador portátil equipado con USB-C
  • Alimente tanto al adaptador multipuerto, como su ordenador portátil, con hasta 100W de entrega de potencia, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
  • Compatible con HDMI 4K Ultra HD (4096 x 2160p o 3840 x 2160p), un puerto USB 3.0, un puerto Ethernet Gigabit y un lector de tarjetas SD
Ver otros
  • Lector de tarjetas de memoria SD y microSD (con adaptador), compatible con SD 4.0 y UHS-II (retrocompatible con versiones anteriores de tarjetas SD)
  • Moderno, compacto y con alimentación USB que facilita la portabilidad
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Conecte un dispositivo periférico con un puerto USB 3.0 Type-A (retrocompatible con dispositivos con USB 2.0 y 1.x)
  • El puerto Ethernet Gigabit RJ45 garantiza acceso fiable a red mediante cable y es compatible con las funciones WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), tramas jumbo, etiquetado VLAN, así como Ethernet de consumo eficiente de energía
$ 67.625,00 CLP sin IVA
$ 80.473,75 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL101
PS176 (HDMI 2.0)
RTS5329
RTL8153
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 MB/s
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo de Memoria Multimedia SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - Ranura SD / MMC Hembra
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.14
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.
Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 100W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5⁰C to 35⁰C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 2 in [50 mm]
Color Silver & White
Longitud del Cable 5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto 4.3 in [11 cm]
Peso del Producto 3.2 oz [92 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 4.6 in [11.6 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.4 oz [153 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuerto usb-c
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.14
Chrome OS™

Certificaciones