StarTech.com

Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Video HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook o notebook en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

ID del Producto: TB2DOCK4KDHC

  • Rendimiento inigualable compatible con tasas de transmisión de datos para Thunderbolt 2 de hasta 20 Gbps
  • Calidad 4K de imágenes vivas, compatible con resoluciones Ultra HD 3840 x 2160p, incluyendo 4K a 60Hz cuando se utiliza una pantalla Thunderbolt
  • Conecte dos pantallas utilizando monitores HDMI y Thunderbolt, con una resolución de 4k en una de ellas
Ver otros
  • Puerto USB 3.0 de sincronización y carga rápida de fácil acceso, que permite cargar un dispositivo sin una conexión anfitrión
  • Salida SPDIF 5.1 de audio digital mediante fibra óptica, entrada de línea de audio, puerto de 3,5 mm TRRS de 4 posiciones para auriculares con micrófono (audio/micrófono)
  • Puerto eSATA compatible con multiplicadores de puertos de hasta cuatro unidades, para dispositivos externos de almacenamiento de alta velocidad
  • Un total de 4x puertos USB 3.0 de descarga, compatible con UASP (1x puerto frontal conforme con la especificación 1.2 sobre carga de baterías USB, así como 3x puertos traseros)
  • Compatibilidad universal, funciona con casi todas las marcas de ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 2
  • Puerto Ethernet Gigabit RJ45 compatible con WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)
  • Conexión en serie de hasta 6 dispositivos Thunderbolt
  • Acabado granallado de color plateado mate, que hace juego con los MacBook de Apple®
  • Compatible con DisplayPort 1.2
  • Duradera caja con estructura exterior de aluminio
  • Cerradura integrada de seguridad
  • Incluye cable Thunderbolt de 1 metro
$ 180.301,00 CLP sin IVA
$ 214.558,19 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 2 - Retrocompatible con Thunderbolt 1
Especificación 1.2 sobre carga de baterías USB
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Falcon Ridge DSL5520
Fresco - FL1100EX
ASMedia - ASM1061
C-Media - CM6500
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 2
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 1
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Una sola pantalla
Pantalla HDMI: 3840 x 2160 a 30Hz
Pantalla mDP o Thunderbolt: 3840 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla:
Pantallas HDMI y Thunderbolt: 3840 x 2160 (HDMI) y 3440 x 1440 (Thunderbolt)
Conexión en serie Thunderbolt: 3840 x 2160 (mDP / DP) y 2560 x 1440 (Thunderbolt)
Nota: Según la configuración y las resoluciones compatibles de los monitores conectados, el replicador de puertos puede ser compatible con resoluciones inferiores a las previamente especificadas.
Soporte Full Duplex
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 20 Gbps (Thunderbolt 2)
5 Gbps (USB 3.0)
6 Gbps (eSATA)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 2 (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Ranura de cierre de seguridad Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 a 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota Configuración de doble pantalla disponible solo en conexiones con una pantalla HDMI + Thunderbolt
Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla con capacidad 4K
Es posible que el rendimiento sea limitado si se efectúa una conexión con un puerto anfitrión Thunderbolt 1.
Requerimientos del Sistema y Cables Interfaz Thunderbolt 2 disponible
Compatibilidad con multiplicadores de puertos:
el puerto eSATA del replicador de puertos es compatible a nivel nativo tanto con el sistema operativo Windows, como Mac. Sin embargo, el multiplicador de puertos solo es compatible a nivel nativo con el sistema operativo Mac OS. Instale el software controlador ASMedia-ASM1061 para la compatibilidad con el multiplicador de puertos con el sistema operativo Windows.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (Amarillo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 in [3.8 cm]
Ancho del Producto 3.2 in [82 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 9.2 in [23.4 cm]
Peso del Producto 20.5 oz [580 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 5 in [12.6 cm]
Ancho de la Caja 10.7 in [27.3 cm]
Longitud de la Caja 7.2 in [18.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 lb [1.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos Thunderbolt 2 4K para ordenador portátil
1 - Cable Thunderbolt de 1 metro
1 - Adaptador de Alimentación Universal
4 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 a 10.14

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac | 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

$ 134.941,00 sin IVA
$ 160.579,79 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Notebook | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

$ 109.426,00 sin IVA
$ 130.216,94 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Notebook | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

$ 104.323,00 sin IVA
$ 124.144,37 con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Notebook
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Notebook

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o Notebook

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador Thunderbolt de Red Ethernet Gigabit Externo con Puerto USB 3.0
TB2USB3GE
Adaptador Thunderbolt de Red Ethernet Gigabit Externo con Puerto USB 3.0

Agregue un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de concentrador USB 3.0 a un MacBook® o un Ultrabook™ equipado con Thunderbolt™

$ 82.524,00 sin IVA
$ 98.203,56 con IVA

Accesorios