StarTech.com

Cable Switch Conmutador KM USB de 2 Puertos con Transferencia de Datos Archivos para Mac o PC

Control y transferencia de archivos entre dos sistemas Windows® o Mac®, mediante un solo teclado y mouse

ID del Producto: SVKMS2

  • Permite compartir el mouse y el teclado entre 2 computadoras
  • Compatible con sistemas Windows® y Mac®
  • Sencilla conmutación entre sistemas mediante el ratón o las teclas de acceso rápido
Ver otros
  • Transferencia de archivos mediante la técnica de arrastrar y soltar
  • Permite copiar y pegar texto entre sistemas
  • Plug-and-Play, no requiere CD de software/driver
$ 32.124,00 CLP sin IVA
$ 38.227,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
ID del Conjunto de Chips MCT - WH88
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Conector(es)
Conectores del Host 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15
Indicadores
Indicadores LED 2 - Alimentación / Enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 85% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 6.3 in [15.9 cm]
Longitud de la Caja 7 in [17.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [116 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para Compartir Mouse y Teclado
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15

Certificaciones