StarTech.com

Cable KVM de 1,8m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 6t Pies 2 en 1

Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM

ID del Producto: SVECONUS6

  • Diseño de cable único para conectar un teclado y Ratón USB, VGA
  • Conectores codificados por colores de acuerdo a las especificaciones PC99 para facilitar su instalación
  • Cable de vídeo fabricado con alambre mini-coaxial para brindar una claridad de imagen excelente
$ 11.334,00 CLP sin IVA
$ 13.487,46 CLP con IVA

General

La línea profesional de cables de conmutación KVM USB 2-en-1 de StarTech.com está específicamente diseñada para usar junto a su conmutador KVM StarView o Control Remoto de Servidores, integrando las conexiones USB y VGA necesarias en un único cable – reduciendo el desorden de cables y a la vez manteniendo un óptimo desempeño

Este conmutador KVM USB 2-en1 de 6 pies de diseño ultra delgado está fabricado con materiales de alta calidad Ideado para brindar durabilidad y confiabilidad a largo plazo, este cable cuenta con el respaldo y Garantía de por Vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño exclusivo que minimiza la cantidad de cables requeridos
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Para su uso con conmutadores KVM universales de StarTech.com

Funciona con cualquier ordenador equipado con Teclado y Ratón USB

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 6.4 oz [181 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6.7 oz [190 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable KVM USB Delgado 2-en-1 de 6 pies

Certificaciones

Accesorios