StarTech.com

Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1

Conecte computadores equipados con VGA y USB a un Conmutador KVM utilizando un sólo cable

ID del Producto: SVUSB2N1_6

  • Cable de vídeo coaxial para brindar una imagen excelente
  • Diseño compacto que permite reducir el desorden de cables
$ 10.074,00 CLP sin IVA
$ 11.988,06 CLP con IVA

General

Los cables de conmutación KVM USB de la serie universal de StarTech.com ayudan a reducir el desorden de cables y a la vez posibilitan el óptimo desempeño de su conmutador KVM StarView de StarTech.com o de algún otro fabricante.

Este Cable de conmutación KVM + USB 2-en-1 de 6 pies fabricado con materiales de gran calidad está diseñado por expertos asegurando una excelente calidad de imagen, óptimo desempeño y durabilidad. Al igual que todos los cables de StarTech.com, este producto cuenta con garantía de por vida. Funciona con: Los KVMs StarTech.com compatibles se pueden encontrar en la Sección Accesorios. Modelos Aten (CS102U, CS104U) Belkin (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U) TrippLite (B006-004-R) Modelos de cables to go (35555, 35566, 35554, 52064) modelos IO Gear (GCS102U, GCS104U)

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño exclusivo que minimiza la cantidad de cables requeridos
  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Para su uso con conmutadores KVM universales de StarTech.com

También se puede usar para conectar a una gran cantidad de conmutadores KVM de otros fabricantes

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 10.2 oz [290 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable KVM USB 2-en-1 de 6 pies

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable KVM Universal 2 en 1 PS/2 HD-15 VGA de 3m
SVUSB2N1_10
Cable KVM Universal 2 en 1 PS/2 HD-15 VGA de 3m

Conecte computadores equipados con VGA y USB a un Conmutador KVM utilizando un sólo cable

$ 13.854,00 sin IVA
$ 16.486,26 con IVA
Cable KVM de 1,8m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 6t Pies  2 en 1
SVECONUS6
Cable KVM de 1,8m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 6t Pies 2 en 1

Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA
Cable KVM de 3m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 10ft Pies  2 en 1
SVECONUS10
Cable KVM de 3m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 10ft Pies 2 en 1

Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Cable KVM de 4,5m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 2 en 1
SVECONUS15
Cable KVM de 4,5m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 2 en 1

Conecte video VGA y USB con sólo un delgado cable para KVM

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA

Accesorios