StarTech.com

Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

Controle hasta 8 computadores conectados a través de USB y equipados con salidas de video DVI o HDMI® desde un único teclado, mouse y monitor

ID del Producto: SV831DVIU

  • Soporta resoluciones DVI/HDMI de hasta 1920x1200
  • Se puede utilizar con adaptadores DVI a HDMI para conectar sistemas basados en HDMI
  • Soporte para la mayoría de ratones y teclados inalámbricos/combinados
Ver otros
  • Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
  • Botones en el panel frontal y comandos de acceso directo para permitir una conmutación fácil y rápida
  • Función de escaneo automático para pasar por los ordenadores en forma secuencial
  • Se conecta a sistemas de ordenadores basados en USB
  • Interfaces de consola USB para mouse y teclado
  • Soporta Mac® y Sun keyboard mapping - el teclado se mantiene guardado de forma automática y se vuelve a restaurar cuando se alternan los ordenadores
  • Robusto chasis de metal de montaje en rack de 1U
  • Soporta Microsoft IntelliMouse (Pro)
$ 496.434,00 CLP sin IVA
$ 590.756,46 CLP con IVA

General

El Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para racks 1U, SV831DVIU permite controlar hasta 8 computadores conectados a través de USB (cada uno con salida de pantalla DVI o HDMI) desde un único teclado, mouse y monitor.

El switch KVM ofrece máximo control posibilitando la conmutación mediante comandos de acceso rápido o botones pulsadores en el panel frontal. Con resoluciones de hasta 1920x1200 a través de una conexión DVI o HDMI (usando un adaptador DVI a HDMI - ver accesorios), el KVM proporciona las altas resoluciones recomendadas para las nuevas pantallas aprovechando al máximo las capacidades de su monitor/pantalla.

Un complemento perfecto para cualquier sala de servidores o laboratorio de pruebas de software, este robusto conmutador de 8 puertos se puede colocar en un rack ocupando 1U de espacio en el armario.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Nota: Este conmutador KVM es compatible solo con señales digitales y no se puede utilizar con adaptadores DVI a VGA. 

La ventaja de StarTech.com

  • Conexiones DVI de alta resolución de 1920x1200 que admiten el control de sistemas DVI o HDMI (con adaptador)
  • Soporta combo de mouse y teclado inalámbrico para una mayor flexibilidad
  • Robusto gabinete de acero para montar en bastidor - durabilidad incluso en entornos severos

Aplicaciones

Ideal para el desarrollo de software y laboratorios de pruebas de control de calidad con varias PCs y plataformas conectadas a una consola

Administración de consola de su servicio de co-ubicación/ISP

Una simple solución de acceso a su Datacenter o Server Farm

Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones en su escritorio

Perfecto para el control por ordenador de líneas de producción, simplificando así el acceso a sistemas múltiples

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Longitud Máxima del Cable 15 ft [4.6 m]
MTBF 45.254 horas
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Enlace Único
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 8 - DVI-I (29 pines) Hembra
8 - USB B (4 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos
Nota Soporta emulación de teclado SUN
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4A
Consumo de Energía 48
Corriente de Entrada 1.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [44 mm]
Ancho del Producto 17.2 in [438 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.1 in [180 mm]
Peso del Producto 5.5 lb [2.5 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.3 lb [3.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Switch KVM 8 Puertos DVI Rack
1 - Conjunto de soportes para estantes
3 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos USB A Video VGA HD15
SV831DUSBUK
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos USB A Video VGA HD15

Completo Kit de KVM USB de 8 puertos con cables y accesorios incluidos

$ 261.444,00 sin IVA
$ 311.118,36 con IVA
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Video VGA HD15
SV1631DUSBUK
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Video VGA HD15

Completo Kit de KVM USB de 16 puertos con cables y accesorios incluidos

$ 409.494,00 sin IVA
$ 487.297,86 con IVA

Accesorios