StarTech.com

Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos computadores con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse, monitor y audio)

ID del Producto: SV211DPUA

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Conmutación entre ordenadores a través de un botón, teclas de acceso rápido o software
  • Diseño compacto que ocupa mínimo espacio
Ver otros
  • Cables KVM integrados y conmutación remota
  • Software de conmutación compatible con plataformas para PC y Mac®
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Conmutación independiente de audio/micrófono para audio ininterrumpido
  • Soporte para audio análogo (3,5 mm) y DisplayPort
  • Soporte para conexión en caliente
  • Conmutador remoto en cable de 1,5m (5 pies)
$ 72.444,00 CLP sin IVA
$ 86.208,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DisplayPort
Rendimiento
Control IP KVM No
Especificaciones de Audio Soporte para audio análogo (3,5 mm) y DisplayPort
Hot-Key Selection
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
Conector(es)
Conectores del Host 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Interfaz(ces) de Consola 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 a 10.9
Observaciones / Requisitos
Nota La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software KVM: el conmutador en sí se puede utilizar sin software en cualquier plataforma
Si tiene intención de convertir el conmutador KVM DisplayPort para que funcione con diferentes pantallas o fuentes de vídeo, como HDMI o VGA, se requieren adaptadores activos
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de selección de PC
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [66 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 33.5 in [850 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [88 mm]
Peso del Producto 13 oz [367 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [62 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.3 cm]
Longitud de la Caja 9.8 in [25 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 16.9 oz [480 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 a 10.9

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Video DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600
SV231DPUA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Video DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600

Controle 2 computadores desde una consola, con video DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, mouse y audio

$ 147.414,00 sin IVA
$ 175.422,66 con IVA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, mouse, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

$ 202.224,00 sin IVA
$ 240.646,56 con IVA

Accesorios