StarTech.com

Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un mouse así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI entre 2 computadores multimedia

ID del Producto: SV231DDVDUA

  • Selección y operación directa de canales utilizando los botones pulsadores del panel frontal o las teclas de acceso rápido del teclado
  • Soporta una resolución máxima de 1920 x 1200
  • Conmutación independiente o simultánea del audio
Ver otros
  • Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software
  • Soporte para periféricos plug and play
  • Robusto chasis de metal para utilizar en entornos severos
  • Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos
  • Es posible compartir un teclado y un ratón USB, además de otros dos periféricos USB, con dos ordenadores
  • Señal sonora para indicar la conmutación entre ordenadores
  • Intervalos de tiempo ajustables para el escaneo automático
  • Tecla de funciones en la parte posterior para ajustar la fuerza de vídeo
  • Compatible con HDCP
  • Soporta emulación DDC2B y salida a EDID, por lo que el adaptador de pantalla puede reconocer y configurar automáticamente la resolución de manera de hacer coincidir las funciones de la pantalla
  • Soporta Monitor Doble/Monitores de Pantalla Plana [1 x DVI + 1 x VGA]
$ 142.374,00 CLP sin IVA
$ 169.425,06 CLP con IVA

General

El Conmutador KVM para Monitor Doble (DVI+VGA) de 2 puertos, SV231DDVDUA ofrece una completa solución de conmutación multimedia para controlar dos computadores con Pantalla Doble utilizando un único conjunto de periféricos USB (mouse y teclado).

Con soporte para interfaces de video de alta resolución, este conmutador KVM para monitor doble dispone de un puerto VGA (analógico) y un puerto DVI-I por cada conexión de computador, y es capaz de alternar audio entre los computadores conectados.

Con versatilidad para prácticamente cualquier aplicación, el conmutador KVM DVI/VGA posee un concentrador integrado de 2 puertos USB que permite compartir periféricos USB 2.0 con los computadores conectados, evitando el gasto de comprar periféricos por duplicado.

Ideal para usar en cualquier estación de trabajo, el conmutador KVM para monitor doble ofrece un diseño compacto que lo hace adecuado para el escritorio y un robusto chasis de metal que contribuye a asegurar un rendimiento duradero.

Cuenta con 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Los puertos DVI y VGA de alta resolución soportan prácticamente cualquier escenario de pantalla doble; asimismo es posible utilizar un adaptador KVM con 1 ordenador DVI + VGA y 1 ordenador DVI dual brindando soporte a su configuración
  • Concentrador USB 2.0 integrado y puertos de micrófono/audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos ordenadores y compartir periféricos USB, lo cual evita gastos adicionales en dispositivos duplicados
  • No requiere software ni controladores – solución KVM completamente independiente del Sistema Operativo

Aplicaciones

Una solución perfecta para escritorios, estaciones de trabajo y servidores con puertos VGA y DVI-digital, permitiendo al usuario aprovechar todas las ventajas que ofrece la configuración de monitor doble

Ideal para instituciones financieras/bancarias, industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM así como para diseñadores gráficos, ingenieros y diseñadores multimedia que requieren unidades de monitor doble de alta resolución

Su diseño robusto de metal lo hacen ideal para entornos con interferencia electromagnética

Soporte versátil para configuraciones en las que una máquina es DVI y VGA, y la otra es VGA y VGA (con adaptadores disponibles)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DVI+VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 64,691 Hours
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Enlace Único
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB B (4 pines) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Este conmutador KVM soporta solamente señalización DVI-D (digital) y se recomienda, siempre que sea posible, utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de PC a KVM y de KVM a consola para garantizar un adecuado funcionamiento. Si necesita ayuda para identificar los cables requeridos, comuníquese con soporte técnico
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
2 - Rojo - Indicador de PC
2 - Verde - PC Detectada
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 in [57 mm]
Ancho del Producto 6.3 in [160 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.4 in [163 mm]
Peso del Producto 27.5 oz [779 g]
Profundidad del Producto 3.9 in [100 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM con 2 puertos
4 - Patas de goma
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM 4 Computadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440
SV431DDVDUA
Conmutador Switch KVM 4 Computadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440

Comparta un teclado y un mouse así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro computadores multimedia

$ 204.114,00 sin IVA
$ 242.895,66 con IVA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Video DVI
SV231DVIUA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Video DVI

Comparta un mismo teclado, mouse, auriculares y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia

$ 103.944,00 sin IVA
$ 123.693,36 con IVA
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U
SV831DVIU
Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

Controle hasta 8 computadores conectados a través de USB y equipados con salidas de video DVI o HDMI® desde un único teclado, mouse y monitor

$ 496.434,00 sin IVA
$ 590.756,46 con IVA

Accesorios