StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Control de 4 computadores con VGA y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

ID del Producto: SV431USBDDM

  • Tecnología USB DDM y diseño de doble núcleo para conmutación sin retardo
  • Soporte para resoluciones de alta definición (HD) de hasta 1920x1440
  • Comunicación DDC total en todo momento para adecuada detección de la pantalla
Ver otros
  • Se incluyen cuatro cables KVM (USB/VGA) de 1,8 metros
  • Concentrador USB 2.0 de 2 puertos
  • Teclas de acceso rápido seleccionables de forma táctil y selección del ordenador mediante botón
  • No requiere controlador ni software
$ 206.004,00 CLP sin IVA
$ 245.144,76 CLP con IVA

General

El conmutador KVM con 4 puertos USB VGA, modelo SV431USBDDM, permite controlar 4 computadores con VGA equipados con USB mediante un solo conjunto de periféricos, a resoluciones VGA de hasta 1920x1440.

Los cables KVM incluidos proporcionan una solución lista para usar, a la vez que las funciones DDM USB (asignación dinámica de dispositivos) y DDC (canal de datos de pantalla) sirven para reducir significativamente el tiempo de retardo y mejorar la compatibilidad general con una pantalla conectada y los dispositivos de entrada, lo cual ahorra tiempo y dinero.

Para el siguiente nivel de rendimiento KVM, este conmutador KVM con puerto VGA integra el procesamiento dedicado multinúcleo por canal, así como innovadora tecnología USB DDM, lo cual permite conmutar rápidamente entre computadores conectados con retardos prácticamente nulos. La función DDM mantiene un canal de comunicación constante entre los periféricos USB y los sistemas conectados, lo cual evita el tiempo necesario para que el sistema reconozca los dispositivos al conmutar.

Además de la conmutación más rápida, este conmutador KVM incluye la tecnología DDC total en todo momento, a fin de mantener la detección adecuada de pantalla entre sistemas conectados, así como un sencillo botón para la selección de tecla de acceso rápido y un concentrador integrado de 2 puertos, lo cual permite el uso compartido de periféricos.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conmutación entre dispositivos con mínimo retardo, gracias a la tecnología DDM de rápida conmutación
  • Inmediata configuración y funcionamiento mediante los cables KVM incluidos
  • Compatibilidad casi universal con todos los dispositivos USB de entrada a través de los puertos USB DDM

Aplicaciones

Permite controlar 4 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA

Uso en centros de llamadas, servicios de asistencia, instituciones educativas y entornos de oficina doméstica para controlar varios sistemas

Ideal para la industria financiera, bancaria, de diseño gráfico, aplicaciones multimedia y aplicaciones que utilicen CAD/CAM

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Resolución Analógica Máxima 1920x1440
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 4 - USB B (4 pines) Macho
4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - RJ-45 Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicadores de selección de PC
4 - Indicadores de selección de tecla de acceso rápido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.0A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [46 mm]
Ancho del Producto 5.1 in [130 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 10.8 in [275 mm]
Peso del Producto 2.5 lb [1.2 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 6.5 lb [3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
4 - Cables KVM con VGA USB (1,8 m)
1 - Cable para actualización de firmware
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Video DVI
SV231DVIUA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Video DVI

Comparta un mismo teclado, mouse, auriculares y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia

$ 103.944,00 sin IVA
$ 123.693,36 con IVA

Accesorios