StarTech.com

Soporte (montaje en rack) 1U para conmutador KVM (serie SV431)

Instale un conmutador KVM Serie SV431 de 1U en un rack o gabinete de servidores

ID del Producto: SV431RACK

  • Fácil de instalar
  • Incluye soporte para reducir la tensión de los cables y conectores del conmutador KVM
$ 23.304,00 CLP sin IVA
$ 27.731,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
MTBF 833333 horas
Observaciones / Requisitos
Nota Las piezas incluidas no son compatibles con nuestro conmutador KVM modelo SV431DVIUDDM.
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Producto 8.7 in [220 mm]
Peso del Producto 18.2 oz [516 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 22.5 oz [636 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte para montaje en rack del conmutador KVM SV431D
1 - Caja de tornillos

Certificaciones

Accesorios