StarTech.com

Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto

Control de dos computadores equipados con VGA y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse y monitor)

ID del Producto: SV211USB

  • Soporta resoluciones de hasta 2048x1536
  • Conmutación entre ordenadores mediante un botón, teclas de acceso rápido o software (incluido)
  • Diseño compacto que ocupa mínimo espacio
Ver otros
  • Cables KVM integrados y conmutación remota
  • Software de conmutación compatible con plataformas para PC y Mac®
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Soporte para conexión en caliente
  • Conmutador remoto en cable de 1,5m (5 pies)
$ 32.754,00 CLP sin IVA
$ 38.977,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
Conector(es)
Conectores del Host 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (probado hasta la versión 10.9), 9.x
Observaciones / Requisitos
Nota La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software KVM: el conmutador en sí se puede utilizar sin software en cualquier plataforma
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de selección de PC
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [66 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 33.5 in [850 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [88 mm]
Peso del Producto 11.3 oz [321 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.5 in [63 mm]
Ancho de la Caja 6.5 in [16.4 cm]
Longitud de la Caja 9.8 in [25 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 15.4 oz [435 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (probado hasta la versión 10.9), 9.x

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio Mini Jack con Cables Integrados Sin Alimentación Externa - 1080p
SV211HDUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio Mini Jack con Cables Integrados Sin Alimentación Externa - 1080p

Control de dos computadores con HDMI® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse, monitor y audio)

$ 62.364,00 sin IVA
$ 74.213,16 con IVA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
SV211DPUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos computadores con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse, monitor y audio)

$ 72.444,00 sin IVA
$ 86.208,36 con IVA