StarTech.com

Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

ID del Producto: 4POSTRACKBK

  • Open frame design with heavy gauge mounting rails provides exceptional structural stability
  • Provides ample ventilation and unobstructed air flow keeping your rack mount equipment at room temperature
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Ver otros
  • Easily route, manage and access your equipment cables without any obstruction
  • Adjustable mounting rails ensure compatibility with many rack mount equipment
  • Heavy-duty base with holes allow you to bolt the server rack to the floor when mounting heavy rack mount equipment
$ 264.594,00 CLP sin IVA
$ 314.866,86 CLP con IVA

General

El Rack Ajustable Abierto de Servidores de 4 Columnas y 42U DuraRack de StarTech.com, ofrece una solución versátil y sólida para montar servidores y otros equipos de red. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este rack de tamaño completo (42U), ofrece columnas ajustables para máxima flexibilidad, y un diseño de marco abierto (bastidor) con canales de montaje de servicio pesado, que aseguran una estabilidad estructural excepcional.

Para asegurar una amplia compatibilidad, el rack de 42U incluye un diseño estándar que permite ser utilizado con equipos de los fabricantes más populares. 

Una solución económica, este rack está fabricado con materiales de alta calidad y está respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com. Además, este se empaca de forma compacta, con el fin de facilitar su manejo y ensamblado.

Para una versatilidad aún mayor, StarTech.com ofrece un Juego de Ruedas de 4 Piezas (4POSTCASTER) que puede ser instalado en el fondo del rack de servidores de 42U.

Aplicaciones

Ideal for rack mount servers, KVM switches, networking equipment and cabinet consoles

Suitable for rack mount equipment where security at the rack level is not required

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Cage Nut Tool
Adjustable Mounting Rails
Altura U 42U
Estándares Industriales EIA-310-D
Gestión de cables No
Ladder Type C-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 92 - M5
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 994.5 lb [450 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 78 in [1980 mm]
Altura Interna 73.6 in [1870 mm]
Ancho del Producto 22.4 in [570 mm]
Ancho Interno 17.7 in [449 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 39.2 in [995 mm]
Peso del Producto 102.2 lb [46.3 kg]
Profundidad Interna 18.4 in [468 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 39.2 in [995 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 22.9 in [582 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 112.3 lb [50.8 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Marco delantero/trasero
2 - Placas para el suelo
6 - Brazo ajustable horizontal
2 - Soportes de montaje sobre el suelo
1 - Llave Allen para tornillos M8 con cabeza hexagonal
8 - Tornillos Allen con cabeza hexagonal M8x25
42 - Tornillos de cabeza redonda M5x15
16 - Tapones aislantes
24 - Tornillos de montaje
24 - Tuercas Jaulas

Certificaciones

Accesorios