StarTech.com

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

ID del Producto: RK12OD

  • Incluye 20 tornillos M5 con tuercas enjauladas para el montaje de los dispositivos
  • Fácil de ensamblar
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Diseño liviano para facilitar la reubicación
  • Cumple con los estándares EIA
$ 44.724,00 CLP sin IVA
$ 53.221,56 CLP con IVA

General

El soporte abierto para escritorio 12U (de 19 pulgadas, con dos lados), modelo RK12OD, es la opción perfecta para equipos más pequeños de audio/video y de tecnología en el caso de espacios estrechos en que no sea necesario un estante grande. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El soporte 12U tiene un diseño compacto y de peso liviano que permite una posición independiente, adecuado para su montaje en un escritorio o cerca del mismo, lo cual facilita el acceso, en el espacio de trabajo, a equipos instalados de forma apilada. Este liviano soporte con dos laterales está fabricado conforme a las normas de ingeniería EIA de montaje de soportes e incluye 20 tornillos M5 con tuercas enjauladas, lo cual permite el montaje de hasta cinco dispositivos.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Soporte abierto para escritorio con diseño de peso liviano que ahorra espacio
  • Fácil montaje con piezas de ferretería que permiten una rápida instalación

Aplicaciones

Permite montar patch panels, conmutadores de redes, y routers en redes de oficinas pequeñas/oficinas en casa/oficinas IT facilitando el acceso a los equipos

Permite montar KVMs y sistemas de computación/servidores de montaje en rack en forma ordenada directamente sobre su escritorio o bien a un costado del mismo

Permite montar equipos de Audio y Video como por ejemplo dispositivos, conmutadores o extensores de transmisión/distribución

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 12U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Offset 0 in [0 mm]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.39 in [10 mm]
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M5
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 110.5 lb [50 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 23.1 in [586 mm]
Ancho del Producto 19.8 in [503 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0 in [1 mm]
Longitud del Producto 11.5 in [292 mm]
Peso del Producto 5.6 lb [2.6 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6.7 lb [3 kg]
Sin Armar
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Postes Verticales de 12U
2 - Patas de Soporte
1 - Soporte de expansión
1 - Paquete de elementos para ensamblaje (8 Tornillos)
20 - Tornillos M5 y Tuercas Jaula
4 - Patas de Goma

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$ 485.724,00 sin IVA
$ 578.011,56 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA

Accesorios