StarTech.com

Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas

Guarde sus equipos de servidores, redes y telecomunicaciones en este rack de acero sólido de 12U

ID del Producto: RK1236BKF

  • Aumente la visibilidad y la seguridad con una puerta de vidrio
  • Fácil instalación de su equipo
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
Ver otros
  • Instale el equipo en la parte superior del rack, con un panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas.
  • Fácil montaje en el lugar de instalación elegido, para un rápido despliegue
  • Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
$ 316.254,00 CLP sin IVA
$ 376.342,26 CLP con IVA

General

Este rack de servidores ofrece 12U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos compatibles con EIA-310 y aptos para montaje en rack de 19 pulgadas, como servidores Dell, HP e IBM, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad de peso de hasta 800 kg.

Sencilla instalación del equipo

Carriles de montaje ajustables

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil muchos equipos.

Los carriles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del carril en hasta 740mm. Estos carriles garantizan que el armario tiene amplia compatibilidad con sus equipos estándar para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además gestionar más cables y equipos de administración de consumo de energía detrás de su equipo.

El rack incluye puertos de metal bruñido en los paneles superior e inferior, que le permiten pasar fácilmente los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. Los paneles superior e inferior también se pueden retirar, lo cual permite personalizar su configuración, y además el rack incluye anclajes de toma de tierra que aportan mayor seguridad a su equipo.

Proteja de forma segura su equipo sin ocultarlo

Puerta de vidrio

Para garantizar total visibilidad de su equipo a la vez que lo mantiene seguro, este rack tiene una elegante ventana de vidrio en la puerta delantera. La puerta de vidrio armoniza a la perfección en cualquier sala de servidores y le permite monitorizar de forma clara su equipo, sin tener que abrir su rack.

El rack también tiene paneles laterales que se pueden retirar, con mecanismos de cierres independientes de rápido desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, además de mantenerlo seguro.

Ahorre dinero, gracias la económica y compacta caja contenedora de envío

Se envía en una caja plana que reduce no solo el volumen, sino además significativamente los gastos de envío. Además, dado que el rack se empaqueta de forma eficiente, puede guardar dicho contenedor para montar el armario en una fecha posterior.

Capacidad máxima de maniobra/movimiento, gracias a las ruedas incluidas

Ruedas

El armario incluye ruedas que permiten el fácil acceso a los equipos instalados en la parte trasera del rack, a la vez que facilitan su movilidad dentro de la oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a las puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.

Asegúrese de que su equipo funciona a la temperatura óptima

Panel con aberturas de ventilación en la parte superior

La puerta trasera del rack está hecha de malla metálica y la puerta de vidrio delantera tiene aberturas de ventilación, todo lo cual permite una mayor circulación del aire y proporciona el enfriamiento que hará que el armario resulte económico y con la temperatura óptima para el funcionamiento de su equipo.

El panel de la parte superior incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas, lo cual ofrece puntos de montaje que le permiten agregar equipo adicional en la parte superior de su rack.

El modelo RK1236BKF está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.

Aplicaciones

La solución perfecta para talleres de tecnología y centros de reparación con espacio limitado que utilizan equipos de montaje en los que la seguridad es importante

Ideal para servidores, conmutadores KVM, equipos de red y consolas de gabinetes de montaje en rack

Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo, estudios de radio o televisión

Una solución ideal para el aula en escuelas/universidades, donde si bien se necesitan sólo unos pocos equipos de montaje en rack, la seguridad sigue siendo importante

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 12U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Extraíble
Estándares Industriales EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Gestión de cables No
Ladder Offset 0 in [0 mm]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.35 in [9 mm]
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M6
Ruedas Incluido
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Extraíble
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Aluminio
Tipo de Puerta Delantera Glass
Tipo de Puerta Trasera Aluminio
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 1768 lb [800 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 28.9 in [734 mm]
Altura del Producto 26.1 in [663 mm]
Ancho del Producto 23.7 in [603 mm]
Ancho Interno 23.6 in [600 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [1.5 mm]
Longitud del Producto 35.4 in [900 mm]
Peso del Producto 96.2 lb [43.5 kg]
Profundidad Interna 29.1 in [740 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 29.1 in [740 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 5.5 in [140 mm]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 110.5 lb [50 kg]
Sin Armar
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 3 - Panel Inferior
2 - Panel y Marco Lateral
1 - Panel Superior
4 - Llave Cruz
8 - Esquineros de Plástico
4 - Ruedas
2 - Juego de llaves
4 - Patas Ajustables
1 - Kit de Tornillos de Ensamble
1 - Pack de Tornillos y Tuercas M6 para Gabinete
2 - Llave Allen

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$ 485.724,00 sin IVA
$ 578.011,56 con IVA
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$ 264.594,00 sin IVA
$ 314.866,86 con IVA
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$ 94.494,00 sin IVA
$ 112.447,86 con IVA

Accesorios