StarTech.com

Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable

Instale sus equipos de red y telecomunicaciones en este práctico rack con profundidad ajustable

ID del Producto: RK812WALLOA

  • Rieles ajustables en profundidad de 12 a 20 pulgadas
  • Los orificios de montaje se ubican a 16 pulgadas de centro a centro de modo de poder instalar el rack en cualquier entramado de madera estándar (también se puede instalar fácilmente sobre hormigón o acero)
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • La caja incluye el hardware necesario para el montaje de los componentes
  • Diseño robusto de bajo costo para una simple implementación
$ 127.254,00 CLP sin IVA
$ 151.432,26 CLP con IVA

General

El Rack de Marco Abierto de Montaje en Pared 8U con profundidad ajustable, R8UK812WALLOA es una solución de montaje en rack robusta y de alta calidad fácil de instalar en cualquier entorno. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El rack abierto ofrece profundidad regulable de 12 a 20 pulgadas para dar cabida a dispositivos de datos, redes y telecomunicaciones más grandes. La profundidad del rack mayor a la media posibilita el montaje de estantes y otros accesorios. Los orificios de montaje se ubican a una distancia de 16 pulgadas (de centro a centro) por lo que este rack resulta adecuado para instalar en prácticamente cualquier superficie en base a las normas de espaciado de entramado de marcos de América del Norte.

Este rack de 8U se puede instalar en la pared de una sala de servidores u oficina, o por encima de una puerta extendiendo el espacio de trabajo y manteniendo un fácil acceso a los equipos.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El diseño ajustable proporciona una solución flexible para equipos de montaje en pared de diferentes tamaños
  • La profundidad de montaje máxima de 20 pulgadas es mayor que la de la mayoría de los racks de montaje en pared para posibilitar el manejo de equipos adicionales
  • Configuración sencilla, con el rack incluido ensamblado totalmente

Aplicaciones

Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados

Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Video

Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 8U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Offset 0 in [0 mm]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.43 in [11 mm]
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - M5
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 135.3 lb [61.2 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota No incluye el hardware para montaje en pared
Características Físicas
Altura del Producto 17.9 in [455 mm]
Ancho del Producto 19.8 in [504 mm]
Ancho Interno 19.7 in [500 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 12 in [305 mm]
Peso del Producto 24.4 lb [11.1 kg]
Profundidad Interna 11.7 in [297 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 11.8 in [300 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 26.8 lb [12.1 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared
16 - tornillos de montaje
16 - Tornillos M5
16 - Tuercas Jaula M5
8 - tornillos de cabeza redonda
1 - Guía de instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$ 94.494,00 sin IVA
$ 112.447,86 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

$ 62.994,00 sin IVA
$ 74.962,86 con IVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK219WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK119WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$ 485.724,00 sin IVA
$ 578.011,56 con IVA

Accesorios