StarTech.com

Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas

Este rack de marco abierto ajustable 42U permite guardar equipos de red, telecomunicaciones y servidores

ID del Producto: 4POSTRACK42

  • Diseño de marco abierto para 42 unidades (U)
  • Fondo de montaje ajustable: 22 a 40 pulgadas
  • Capacidad para soportar una carga estática de 600 kg
Ver otros
  • Marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente indicadas
  • Ruedas, pies niveladores y ganchos de organización de cables incluidos
  • Agujeros taladrados de fábrica para atornillar el rack directamente al suelo
  • Fácil de ensamblar
  • Embalaje en caja plana para facilitar el transporte
$ 206.004,00 CLP sin IVA
$ 245.144,76 CLP con IVA

General

El rack de servidores para 42 unidades (U), modelo 4POSTRACK42, permite la organización de equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma resistente, abierta y ajustable.

Con un diseño orientado a la sencillez de uso, este rack para 42 unidades incluye marcas que indican tanto el fondo, como las unidades (U) del rack, con un amplio rango de ajustes (22 a 40 pulgadas) que facilitan la adaptación del rack al equipo.

Este duradero rack con cuatro postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 600 kg, además de cumplir con con varias normas sobre los racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Como solución que permite ahorrar tiempo y resulta sencilla, incluye accesorios opcionales, como ruedas, pies niveladores y ganchos para la organización de los cables. Su base tiene además agujeros taladrados de fábrica que permiten atornillar el rack al suelo, en caso necesario, todo lo cual permite adaptar el rack a conveniencia en el entorno donde se instale.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Fácil instalación del equipo en el rack, gracias a las marcas de ajuste del fondo y de las unidades (U) claramente indicadas
  • El diseño de fondo ajustable del rack permite adaptarlo fácilmente al equipo
  • Los accesorios opcionales incluidos permiten ajustar el rack a conveniencia al entorno donde se instale

Aplicaciones

Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack

Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Altura U 42U
Estándares Industriales EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Gestión de cables Sí D-Rings
Ladder Offset 0.6 in [15 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M6
Ruedas Incluido
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tools Included
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 1326 lb [600 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota 4x ruedas, 18x pernos M6 para rueda, 18x tuercas M6 con reborde, 18x arandelas M6 para rueda, 50x pernos M8 de montaje, 50 arandelas M8 de montaje, 50 arandelas acopadas de PVC, 50 tuercas enjauladas M6, 50x pernos M6 phillips, 4x cables de conexión a tierra, 4x pies niveladores, destornillador Phillips (estrella), llave M6, llave M8, 4x pernos M6 para cable de conexión a tierra (corto), 4x arandelas de bloqueo M6 para cable de conexión a tierra, 24x clips para cable, 24x tornillos para clip de cable.
Características Físicas
Altura con Ruedas 80.3 in [204 cm]
Altura del Producto 77.6 in [1970 mm]
Altura Interna 73.7 in [1871.5 mm]
Ancho del Producto 23.8 in [604 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 41.3 in [1048 mm]
Peso del Producto 85.1 lb [38.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 40 in [1017 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 22 in [560 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 90.6 lb [41 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Riel vertical izquierdo
2 - Riel vertical derecho
2 - Soporte de expansión
8 - Sección de esquina
4 - Sección central
2 - Soporte superior
48 - Tornillo M8
48 - Arandela M8
1 - Destornillador de estrella
1 - Llave para M6 (10 mm)
1 - Llave para M8 (13 mm)
50 - Tuerca enjaulada M6
50 - Arandela acopada de PVC
50 - Tornillo con cabeza de estrella M6
24 - Gancho para la gestión de cables
24 - Tornillo para montaje de gancho
4 - Ruedas
4 - Pies niveladores
16 - Tornillo M6
16 - Arandela plana M6
16 - Tuerca hexagonal con reborde M6
4 - Cables de Tierra

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
4POSTRACK12U
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 12U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

$ 168.204,00 sin IVA
$ 200.162,76 con IVA
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
4POSTRACK25U
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 25U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

$ 197.184,00 sin IVA
$ 234.648,96 con IVA

Accesorios