StarTech.com

Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

ID del Producto: RK119WALLV

  • Fabricado conforme a la norma EIA-310 para rack de 19 pulgadas
  • Compatible con la mayoría de los equipos de montaje en rack de 19 pulgadas
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • El equipo se puede instalar en la pared en forma vertical, o debajo de un escritorio en forma horizontal
  • Orificios de montaje ubicados a 16 pulgadas de centro a centro para brindar mayor estabilidad y posibilitar su instalación en entramados de pared estándar
  • Viene ensamblado de fábrica e incluye tornillos y tuercas jaula para el montaje de los equipos
  • De acero macizo para mayor durabilidad
$ 37.794,00 CLP sin IVA
$ 44.974,86 CLP con IVA

General

El Soporte de Acero para Rack de Equipos de Montaje Vertical en Pared 1U 19 pulgadas, RK119WALLV ofrece una solución de almacenamiento versátil que permite instalar equipos de montaje en rack (p. ej. dispositivos de red, regletas de conexión, paneles de conexión) en posición vertical (a ras de la pared) para ahorrar espacio. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Además, el soporte de 1U se puede instalar en posición horizontal debajo de un escritorio facilitando el acceso a los equipos instalados directamente desde el espacio de trabajo. Perfecto para entornos SoHo (Small Office, Home Office), este resistente soporte de acero de montaje en pared fabricado conforme a la norma EIA-310 para racks de 19 pulgadas es ideal para lugares que carecen de espacio suficiente para un rack de servidores de tamaño completo.

Se puede instalar en casi cualquier superficie de pared/techo (paneles de yeso, por ejemplo) ya que los orificios de montaje están ubicados a 16 pulgadas de distancia proporcionando compatibilidad con los entramados de construcción estándar.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

¿Necesita más espacio de almacenamiento? StarTech.com también ofrece un Soporte de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas, un Soporte de Montaje en Pared 3U 19 pulgadas y un Soporte de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas.

La ventaja de StarTech.com

  • Las unidades vienen ensambladas de fábrica con todos los accesorios necesarios para una instalación rápida y sencilla de los equipos en el rack
  • Diseñado para ahorrar espacio, este soporte para rack de montaje vertical en pared es una solución de calidad y bajo costo para sus equipos IT y A/V

Aplicaciones

Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones al ras de la pared

Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo y liberar espacio

Ideal para medianas y pequeñas empresas que necesitan soluciones de rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 4 - M5
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 125.3 lb [56.7 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye tornillos 1 ½ " para el montaje en superficies de madera; para instalar en otro tipo de superficies se requiere hardware adicional.
Características Físicas
Altura del Producto 2.3 in [59 mm]
Ancho del Producto 19.8 in [503 mm]
Ancho Interno 19.6 in [498 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 5.9 in [150 mm]
Peso del Producto 23.8 oz [675.2 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2 lb [0.9 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte Vertical de Montaje en Pared
4 - Tornillos y Tuercas Jaula (4 pares)
6 - Tornillos Autorroscantes para Madera - 3/16"x 1 1/2"

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro
RK12OD
Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

$ 44.724,00 sin IVA
$ 53.221,56 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA

Accesorios