StarTech.com

Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U

ID del Producto: RK319WALLV

  • Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
  • Viene ensamblado de fábrica e incluye tornillos y tuercas jaula para el montaje de los equipos en el rack
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • El equipo se puede instalar en la pared en forma vertical, o debajo de un escritorio en forma horizontal
  • Compatible con la mayoría de los equipos de montaje en rack de 19 pulgadas
  • De acero macizo para mayor durabilidad
  • Orificios de montaje ubicados a 16 pulgadas de centro a centro para brindar mayor estabilidad y posibilitar su instalación en entramados de pared estándar
$ 47.874,00 CLP sin IVA
$ 56.970,06 CLP con IVA

General

El Soporte de Acero de Montaje Vertical en Pared para Equipos Rack, de 3U 19 pulgadas, modelo RK319WALLV, ofrece una solución de almacenamiento versátil que permite instalar equipos (dispositivos de red, regletas de conexión, paneles de conexión) en posición vertical (a ras de pared) y ahorrar espacio. Alternativamente, el soporte de 3U se puede instalar en posición horizontal debajo de un escritorio facilitando el acceso a los equipos instalados directamente desde el espacio de trabajo. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas, el soporte de montaje en pared cuenta con un diseño de acero resistente, ideal para entornos SoHo (oficinas pequeñas u oficinas en casa). El bracket de montaje en pared ofrece una instalación que ocupa poco lugar por lo que es la solución ideal para entornos que carecen de espacio para instalar un rack de equipos de servidores de tamaño completo. Está diseñado para ser colocado en prácticamente cualquier superficie de pared/techo (paneles de yeso, por ejemplo) ya que los orificios de montaje (utilizados para la instalación en pared o debajo de un escritorio) están ubicados a 16 pulgadas de distancia igual a la de los marcos de construcción estándar.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida. 

¿Necesita más espacio de almacenamiento? StarTech.com también ofrece Soportes de Montaje en Pared 1U 19"", Soportes de Montaje en Pared 2U 19"" y Soportes de Montaje en Pared 4U 19"".

La ventaja de StarTech.com

  • Las unidades vienen ensambladas de fábrica con todos los accesorios necesarios para una instalación rápida y sencilla de los equipos en el rack
  • Diseñado para ahorrar espacio, este soporte para rack de montaje vertical en pared es una solución de calidad y bajo costo para instalar sus equipos IT y A/V

Aplicaciones

Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones al ras de la pared

Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo y liberar espacio

Ideal para medianas y pequeñas empresas que necesitan soluciones en rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 3U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Offset 0 in [0 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 12 - M5
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 125.3 lb [56.7 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye tornillos 1 ½ " para el montaje en superficies de madera; para instalar en otro tipo de superficies se requiere hardware adicional.
Características Físicas
Altura del Producto 5.9 in [149 mm]
Ancho del Producto 19.8 in [503 mm]
Ancho Interno 19.7 in [500 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 5.9 in [151 mm]
Peso del Producto 32.5 oz [921 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 lb [1.4 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte para Montaje Vertical en Pared
12 - Tornillos y tuercas jaula (12 de Cada Uno)
6 - Tornillos Autorroscantes para Madera - 3/16"x 1 1/2"

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro
RK12OD
Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop de 2 Columnas 12U 0,5m Negro

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

$ 44.724,00 sin IVA
$ 53.221,56 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA

Accesorios