StarTech.com

Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20" de Profundidad

Instale su equipo de servidor o red en la pared, en este rack ajustable de marco abierto 12U

ID del Producto: RK12WALLOA

$ 119.064,00 CLP sin IVA
$ 141.686,16 CLP con IVA

General

Este rack de servidores con marco abierto para montaje en pared ofrece 12U de espacio de almacenamiento, para ayudarle a ahorrar espacio y facilitar la organización de su equipo. El rack de equipo tiene un fondo ajustable y puede soportar un peso total de hasta 90kg.

Fácil y sencilla instalación

Con un fondo ajustable a un valor tan bajo como 30,4cm, este rack para equipos de red resulta perfecto en el caso de espacios pequeños. De fácil instalación, con agujeros para montaje en pared espaciados de 30,4cm a 40,6cm entre sí, lo cual resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de estructura de pared estándar de Norteamérica. El rack para montaje en pared viene empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y reduce los gastos de envío.

Más espacio para instalar dispositivos más grandes

El marco abierto se ajusta entre 30,4cm a 50,8cm para permitir la instalación de dispositivos más grandes de datos, redes y telecomunicaciones. El fondo más profundo que las medidas convencionales también le permite el montaje de bandejas y otros accesorios.

Ahorre espacio

En el caso de espacios limitados, puede instalar el rack de marco abierto en la pared de una sala de servidores, una oficina o encima del marco de una puerta, a fin de expandir su espacio de trabajo y garantizar el fácil acceso a su equipo.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

El diseño de marco abierto del rack garantiza el enfriamiento pasivo del equipo instalado en el rack. Además, el marco abierto facilita el acceso a su equipo y también simplifica la configuración de los dispositivos, lo cual le ahorra tiempo.  

El modelo RK12WALLOA está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Additional Required Tools 13 mm socket wrench
Adjustable Mounting Rails
Estándares Industriales EIA RS310-D
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M6
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings
Características Físicas
Altura del Producto 25.1 in [637 mm]
Altura Interna 21.8 in [554 mm]
Ancho del Producto 19.8 in [504 mm]
Ancho Interno 19.2 in [488 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2.2 mm]
Longitud del Producto 20.1 in [510 mm]
Peso del Producto 32.3 lb [14.6 kg]
Profundidad Interna 19.9 in [50.5 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 20 in [508 mm]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 37.6 lb [17 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - carriles verticales
2 - soportes horizontales delanteros
2 - soportes horizontales traseros
48 - Tuercas Enjauladas M6
48 - Tornillos M6
48 - Arandelas de plástico
16 - tornillos de montaje

Certificaciones

Soporte de Producto