Los adaptadores de alimentación de StarTech.com proporcionan alimentación para dispositivos electrónicos con valor de amperios, voltios, así como con tipo de conectores, variable Nuestra gama de adaptadores de alimentación resulta perfecta para:

  • Reemplazo de adaptadores de alimentación averiados o con fallos
  • Mantener un adaptador de alimentación extra a mano para equipos cuyo uso es esencial
  • Disponer de varios adaptadores con diferentes formatos regionales que resulten útiles a la hora de viajes internacionales
2 Resultados
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adaptador Universal de Alimentación de 12V CC 1,5A

Reemplace su cable de alimentación de 12V CC (1,5A), con una conexión fiable

$ 10.704,00 sin IVA
$ 12.737,76 con IVA
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A
SVA5M3NEUA
Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA