StarTech.com

Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19" Pulgadas para Rack Armario de Servidores

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

ID del Producto: CABSHELF1U

  • Cabe en cualquier rack estándar de 19"
  • Soporta hasta 15kg (33lbs)
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,6mm
  • Diseño de montaje frontal
$ 25.824,00 CLP sin IVA
$ 30.730,56 CLP con IVA

General

El Estante Fijo Universal para Rack de Servidores (Negro), CABSHELF1U permite agregar un estante fijo y compacto a cualquier rack o gabinete estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC, este estante fijo para estantería de servidores permite albergar equipos de hasta 15 kg (33 libras) - una solución perfecta para almacenar equipos pequeños que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios pequeños manteniendo el fácil acceso a los mismos.

Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com

La ventaja de StarTech.com

  • Su forma compacta lo hace ideal para cualquier rack de servidores de montaje en pared e incluso para racks de conmutadores de red
  • Su diseño universal de 19" permite agregar fácilmente un estante de almacenamiento a la mayoría de racks o gabinetes
  • Fabricado en acero de gran durabilidad para alojar equipos incluso en los entornos industriales más severos

Aplicaciones

Permite agregar un estante de almacenamiento a racks de conmutadores/equipos de red de poca profundidad

Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack

Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 1U
Gestión de cables No
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Tipo de Marco Acero
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 33.2 lb [15 kg]
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 2.7 lb [1.2 kg]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 lb [1.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante Fijo para Rack 1U
4 - Destornilladores M6
4 - Tuercas Jaula M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb
UNISLDSHF19
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb

Mejore el acceso a periféricos y equipos con este estante deslizante con orificios de ventilación para armarios rack

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$ 78.744,00 sin IVA
$ 93.705,36 con IVA
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad
SLIDESHELFD
Estante Bandeja Deslizante Telescópica para Armario Rack Servidores 0.55m de Profundidad

Agregue un estante deslizante y robusto para facilitar el acceso a periféricos y equipos instalados en un rack o gabinete de servidores

$ 90.084,00 sin IVA
$ 107.199,96 con IVA

Accesorios