StarTech.com

Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

ID del Producto: CABSHELF

  • Resistente estructura de acero
  • Capacidad de carga 44,2 libras (20kg)
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Se puede montar en cualquier rack o gabinete de 19 pulgadas
$ 30.864,00 CLP sin IVA
$ 36.728,16 CLP con IVA

General

El Estante Universal Estándar para Gabinete o Rack de Servidores de color negro, CABSHELF ayuda a organizar de forma eficiente tanto el hardware de misión crítica como los accesorios mediante la incorporación de una plataforma fija con capacidad para albergar hasta 20 kg (44 lbs). Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este estante fabricado en resistente acero laminado en frío para brindar durabilidad a largo plazo se puede instalar en cualquier gabinete o rack de servidores de 19 pulgadas.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Robusta estructura de acero para brindar durabilidad en entornos severos

Aplicaciones

Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas

Espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Gestión de cables No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 44.2 lb [20 kg]
Características Físicas
Ancho Interno 17.4 in [442.7 mm]
Color Negro
Peso del Producto 6.4 lb [2.9 kg]
Profundidad Interna 15.7 in [400 mm]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.5 lb [3.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante Fijo
4 - Destornilladores M6
4 - Tuercas Jaula M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

$ 78.744,00 sin IVA
$ 93.705,36 con IVA
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22V
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante de 22 pulgadas de profundidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 45.354,00 sin IVA
$ 53.971,26 con IVA
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg
CABSHELFV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.234,00 sin IVA
$ 35.978,46 con IVA
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb
UNISLDSHF19
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Servidores con Profundidad Ajustable - 2U 22,7kg 50lb

Mejore el acceso a periféricos y equipos con este estante deslizante con orificios de ventilación para armarios rack

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg
ADJSHELFHDV
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19
CABSHELF1U
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19" Pulgadas para Rack Armario de Servidores

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores  2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante fijo de 22 pulgadas de profundidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 56kg
CABSHELFHD
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA