StarTech.com

Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante de 22 pulgadas de profundidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

ID del Producto: CABSHELF22V

  • Estante Ventilado de Montaje en Rack 2U
  • Cabe en cualquier rack estándar de 19"
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Soporta hasta 22 kg
  • Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,6mm
  • Diseño de montaje frontal
$ 45.354,00 CLP sin IVA
$ 53.971,26 CLP con IVA

General

El Estante Ventilado de Montaje en Rack 2U con 22 pulgadas de Profundidad, CABSHELF22V permite agregar un estante compacto de 2U a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Nuestros estantes para rack con orificios de ventilación mejoran la circulación de aire y contribuyen a disminuir la temperatura en el rack. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC, este estante fijo para estantería de servidores permite albergar equipos de hasta 22 kg - una solución perfecta para almacenar equipos pequeños que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Estante ventilado para rack de servidores que mejora la circulación de aire y ayuda a disminuir la temperatura en el rack
  • Su diseño universal de 19" permite agregar fácilmente un estante de almacenamiento a la mayoría de racks o gabinetes
  • Fabricado en acero de gran durabilidad para alojar equipos incluso en los entornos industriales más severos

Aplicaciones

Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack

Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Gestión de cables No
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Tipo de Marco Acero
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 50 lb [22.6 kg]
Características Físicas
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [1.6 mm]
Peso del Producto 7.9 lb [3.6 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 10.1 lb [4.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante para Rack 2U Profundidad 22 pulgadas
4 - Destornilladores M6
4 - Tuercas Jaula M6
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores  2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante fijo de 22 pulgadas de profundidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 56kg
CABSHELFHD
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 66.774,00 sin IVA
$ 79.461,06 con IVA
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg
ADJSHELFHDV
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 84.414,00 sin IVA
$ 100.452,66 con IVA
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.864,00 sin IVA
$ 36.728,16 con IVA
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19
CABSHELF1U
Bandeja Estante Fijo Universal 1U de 19" Pulgadas para Rack Armario de Servidores

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

$ 25.824,00 sin IVA
$ 30.730,56 con IVA
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg
CABSHELFV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$ 30.234,00 sin IVA
$ 35.978,46 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Manual:
Ficha(s) Técnica(s)