StarTech.com

Panel Canaleta Horizontal de 2U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales

Organice el cableado en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta

ID del Producto: CMDUCT2U

  • Canaleta con lengüetas y agujeros pasacables traseros para facilitar el trayecto de los cables
  • Cubierta superior extraíble
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Diseño 2U para rack
  • Sólida estructura de acero
  • Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 columnas
  • Tornillos del rack incluidos
$ 27.084,00 CLP sin IVA
$ 32.229,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 2U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Orientación Horizontal
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 34.3 oz [972 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Canaleta horizontal para cables
4 - Tornillos M5x15
4 - Tuercas Jaula M5
4 - Tornillos M6x15
4 - Tuercas Jaula M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales (Fingers)
CMDUCT1UX
Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales (Fingers)

Organice los cables en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
CMBRUSH1U
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine

Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo

$ 39.054,00 sin IVA
$ 46.474,26 con IVA
Organizador de Cableado 1U para Racks con 4 Tiras Autoadherentes para Organizar Cables
CMVELC1U
Organizador de Cableado 1U para Racks con 4 Tiras Autoadherentes para Organizar Cables

Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA