StarTech.com

Gestor Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 1,8m

Gestione sus cables en cualquier rack o armario 40U o superior, mediante este panel de gestión vertical de cables

ID del Producto: CMVER40UF

  • Mejore el aspecto de su rack mediante el uso de un gestor vertical de cables, con canaletas con lengüetas
  • Facilite el enfriamiento pasivo de su rack mediante la gestión del cableado, a fin de mejorar la circulación del aire
  • Facilite el acceso a su rack mediante la gestión de sus cables, para un mantenimiento sencillo y escalabilidad
Ver otros
  • Evite la tirantez en los cables y proteja sus equipos de daños causados por dichas tensiones repentinas
  • Altura de 1,8 metros (40U)
$ 88.194,00 CLP sin IVA
$ 104.950,86 CLP con IVA

General

Este gestor vertical de cables de 1,8m (2 x paneles de 91cm) constituye una forma sencilla y que ahorra espacio de organizar los cables en su rack de servidores. Puede instalar verticalmente el gestor de cables de dos paneles en su rack, para guiar de forma ordenada los cables entre el equipo instalado, a diferentes alturas.

El gestor de cables 0U ofrece versátiles opciones de instalación y es compatible con la mayoría de los racks de tamaño 40U o superior. Los paneles tienen un diseño 0U que no ocupa espacio de montaje, además de que su instalación es sencilla, sin herramientas, lo cual significa que su montaje o cambio de posición resulta fácil.

Mejore el aspecto y acceso de su rack

El gestor vertical de cables utiliza un método mediante canaletas con lengüetas que incluye un panel de cubierta que mantiene ocultos los cables que pasan por su interior.

Organizar y encaminar bien los cables no solo mejora el aspecto y acceso de su rack, sino que además facilita la instalación, acceso y mantenimiento de los componentes del rack. 

Imagen que muestra las canaletas con lengüetas con su cubierta

Opciones configurables de instalación

Este versátil sistema de gestión de cables se compone de dos paneles de 91cm, lo cual le permite configurar cada uno de ellos como sea necesario para instalar todo su equipo. Puede instalar los paneles individuales de extremo a extremo (de arriba a abajo), para que cubran la altura de su rack, o instalarlos sobre cualquiera de los laterales o la parte frontal o posterior de su rack, a fin de gestionar varios cables en varias ubicaciones. 

El gestor de cables de dos piezas se instala verticalmente en un lateral de su rack, para guiar de forma ordenada los cables entre el equipo instalado, a diferentes alturas. Es una manera ordenada y bien organizada de gestionar los cables de los dispositivos que estén instalados en la parte inferior de su rack, junto con los que estén instalados en la parte superior, sin que haya una maraña de cables colgando.

Sencilla compatibilidad con su rack

Para máxima compatibilidad con casi cualquier rack de servidores, es posible instalar paneles de gestión de cables, mediante agujeros de montaje generalmente incluidos en la mayoría de los equipos para rack. Este método de montaje sin herramientas permite la instalación del panel de gestión de cables a través de los agujeros en forma de llave incluidos en su rack.

Imagen que muestra el panel de gestión de cables instalado en un rack, mediante el método de montaje sin herramientas

El método de carril de montaje horizontal permite instalar el panel de gestión de cables en los carriles de montaje horizontales situados a lo largo del los laterales de su rack.

Imagen que muestra el panel de gestión de cables instalado en un rack mediante el método de carril de montaje horizontal

En el caso de racks no compatibles con estos métodos de instalación, también es posible instalar los paneles de gestión de cables por otros métodos, como el uso de agujeros no estándar incluidos en las paredes y cajas internas de su rack, o las unidades de rack en los carriles de montaje de equipos.

Proteja su equipo

Encaminar sus cables a través de un panel reduce la tirantez que suele producirse en los cables. Esto evita daños en el cable o interrupciones de la conexión, además de evitar tirantez y daños en los puertos de sus costosos equipos/dispositivos instalados en un rack.

Encaminar debidamente los cables mejora la circulación del aire, lo cual enfría de forma pasiva los dispositivos instalados en su rack, lo cual a su vez ayuda a que los equipos funcionen a temperatura óptima y reducen las probabilidades de daños causados por el sobrecalentamiento de su rack.

El modelo CMVER40UF está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Guíe cables desde un servidor instalado en la parte inferior de su rack, hacia paneles de parcheo instalados en la parte superior

Tienda cableado en un lado de su rack, con el fin de mejorar la circulación del aire

Mantenga acceso todo su equipo instalado en un rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 40U
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero y Trasero)
Orientación Vertical
Tipo de Marco Acero y Plástico
Características Físicas
Altura del Producto 2.9 in [73 mm]
Ancho del Producto 3.9 in [99.6 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [100 mm]
Peso del Producto 3.8 lb [1.7 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.2 lb [2.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - organizadores verticales de cables
8 - Tuercas Jaula M5
8 - Tornillos enjaulados M5
4 - tuercas M4
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones