StarTech.com

Juego de Ruedas para Armario Rack de Marco Abierto

Agregue movilidad al rack de servidores de marco abierto de la serie 4POSTRACK con estas ruedas de alta resistencia

ID del Producto: 4POSTCASTER

  • Capacidad máxima de carga de 50kg por rueda, un total de 200kg
  • Incluye todo el hardware requerido para la instalación
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
$ 35.904,00 CLP sin IVA
$ 42.725,76 CLP con IVA

General

Este conjunto de cuatro ruedas conecta la parte inferior de nuestro rack abierto ajustable para equipos de servidor 42U, con 4 postes (4POSTRACKBK), lo cual le permite mover y ajustar la posición de su rack/armario para ajustarse a sus requisitos. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 442 lb [200 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 3.4 in [87 mm]
Peso del Producto 3.6 lb [1.6 kg]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 4 - Ruedas
16 - Tornillos de montaje

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$ 264.594,00 sin IVA
$ 314.866,86 con IVA