StarTech.com

Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6 para Rack Armario Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

ID del Producto: CABSCREWM62

  • Incluye 100 Tornillos M6 y 100 Tuercas 100 M6
  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Diseño de tuercas jaula para racks y armarios con orificios cuadrados
  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas
$ 61.734,00 CLP sin IVA
$ 73.463,46 CLP con IVA

General

Esta Caja de 100 Tornillos y Tuercas Jaula M6 para Gabinetes y Racks de Servidores resulta de gran utilidad para instalar de forma segura servidores, redes, audio y video y otros equipos de montaje en rack en su gabinete de almacenamiento o rack de servidores. La caja incluye 100 tornillos y 100 tuercas, proporcionando hardware de montaje suficiente para instalar cualquier rack que necesite. Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Envío rápido directamente de fábrica o a través de los principales distribuidores y revendedores

Aplicaciones

Instale su equipo de montaje en rack estándar en un rack o gabinete de servidores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 100
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 14.8 oz [420 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 lb [1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Tornillos M6
100 - Tuercas Enjauladas M6
1 - herramienta para instalación con tuerca enjaulada

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
CABCAGENUTS
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores
CABSCREWM5
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$ 34.644,00 sin IVA
$ 41.226,36 con IVA
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABCAGENUTS6
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABSCREWM6
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas