StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

ID del Producto: CABSCREWM5

  • La caja incluye 50 Tornillos M5 y 50 Tuercas M5
  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Tuercas jaula diseñadas para usar en racks y gabinetes con orificios cuadrados
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
$ 34.644,00 CLP sin IVA
$ 41.226,36 CLP con IVA

General

El paquete de 50 tornillos de montaje y tuercas enjauladas M5 para racks y armarios de servidores resulta ideal a la hora de instalar equipos de servidores, redes, dispositivos audiovisuales y demás equipo para montaje en rack, de forma segura en su armario o rack de servidores. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla de cada tuerca enjaulada.

Paquete completo de 50 tornillos y 50 tuercas, número suficiente de piezas de hardware para el montaje y la configuración de prácticamente cualquier rack.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Envío inmediato directamente de fábrica o a través de los principales distribuidores y revendedores

Aplicaciones

Permite la instalación de su equipo de montaje en rack estándar en un rack o gabinete de servidores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Ancho del Producto 0.2 in [5 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 15.7 oz [446.1 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 15.9 oz [450.9 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tornillos M5
50 - Tuercas Jaula M5
1 - cage nut installation tool

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
CABCAGENUTS
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABCAGENUTS6
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6 para Rack Armario Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$ 61.734,00 sin IVA
$ 73.463,46 con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABSCREWM6
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

$ 36.534,00 sin IVA
$ 43.475,46 con IVA

Accesorios