StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro

Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores

ID del Producto: CABSCREWM6B

  • Fabricación en acero de color negro
  • Diseño de tuercas jaula para racks y armarios con orificios cuadrados
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
$ 35.904,00 CLP sin IVA
$ 42.725,76 CLP con IVA

General

Este paquete de 50 tuercas enjauladas y tornillos de montaje M6 resulta práctico a la hora de instalar equipo en racks, como sus servidores y equipos de red o de audio/video. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla de cada tuerca enjaulada. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA

También es útil para la instalación de nuevos racks y armarios de servidores: Ideal en esos casos en que uno deja caer o pierde de vista una tuerca o tornillo.  Este paquete de contenido a granel garantiza que se tengan los tornillos o tuercas suficientes cuando se necesiten para su instalación.

Tanto los tornillos, como las tuercas tienen un acabado en color negro con aspecto impecable.

Este paquete CABSCREWM6B está avalado con una garantía de 2 años por StarTech.com.

Aplicaciones

Para el montaje de su equipo de rack estándar en un armario o rack de servidores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 0.5 in [12 mm]
Peso del Producto 17.7 oz [502.8 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 17.9 oz [507.3 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Destornilladores M6
1 - cage nut installation tool
50 - Tuercas Jaula M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
CABSCREWM6B
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro

Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA

Accesorios